• クランプレバー

LEM

プラクランプレバー(おねじ)

Plastic Clamp Lever

形状図

LEMプラクランプレバー(おねじ)寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
SG

単位 : mm

品番 M(並目) Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重
(N)
最大締付力
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
LEM-3-6-BK M3 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 440 CAD カート -
LEM-3-6-OR M3 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 440 CAD カート -
LEM-3-6-SG M3 6 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 440 CAD カート -
LEM-3-8-BK M3 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 440 CAD カート -
LEM-3-8-OR M3 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 440 CAD カート -
LEM-3-8-SG M3 8 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 440 CAD カート -
LEM-3-10-BK M3 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 440 CAD カート -
LEM-3-10-OR M3 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 440 CAD カート -
LEM-3-10-SG M3 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 440 CAD カート -
LEM-3-12-BK M3 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 440 CAD カート -
LEM-3-12-OR M3 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 440 CAD カート -
LEM-3-12-SG M3 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 440 CAD カート -
LEM-3-16-BK M3 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 BK 440 CAD カート -
LEM-3-16-OR M3 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 OR 440 CAD カート -
LEM-3-16-SG M3 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 9 0.95 15 SG 440 CAD カート -
LEM-4-10-BK M4 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 420 CAD カート -
LEM-4-10-OR M4 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 420 CAD カート -
LEM-4-10-SG M4 10 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 420 CAD カート -
LEM-4-12-BK M4 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 420 CAD カート -
LEM-4-12-OR M4 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 420 CAD カート -
LEM-4-12-SG M4 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 420 CAD カート -
LEM-4-16-BK M4 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 420 CAD カート -
LEM-4-16-OR M4 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 420 CAD カート -
LEM-4-16-SG M4 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 420 CAD カート -
LEM-4-20-BK M4 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 BK 420 CAD カート -
LEM-4-20-OR M4 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 OR 420 CAD カート -
LEM-4-20-SG M4 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 15 SG 420 CAD カート -
LEM-4-25-BK M4 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 420 CAD カート -
LEM-4-25-OR M4 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 420 CAD カート -
LEM-4-25-SG M4 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 420 CAD カート -
LEM-4-32-BK M4 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 BK 440 CAD カート -
LEM-4-32-OR M4 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 OR 440 CAD カート -
LEM-4-32-SG M4 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 21 1.7 16 SG 440 CAD カート -
LEM-5-12-BK M5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 420 CAD カート -
LEM-5-12-OR M5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 420 CAD カート -
LEM-5-12-SG M5 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 420 CAD カート -
LEM-5-16-BK M5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 420 CAD カート -
LEM-5-16-OR M5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 420 CAD カート -
LEM-5-16-SG M5 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 420 CAD カート -
LEM-5-20-BK M5 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 BK 420 CAD カート -
LEM-5-20-OR M5 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 OR 420 CAD カート -
LEM-5-20-SG M5 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 16 SG 420 CAD カート -
LEM-5-25-BK M5 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 BK 420 CAD カート -
LEM-5-25-OR M5 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 OR 420 CAD カート -
LEM-5-25-SG M5 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 17 SG 420 CAD カート -
LEM-5-32-BK M5 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 BK 420 CAD カート -
LEM-5-32-OR M5 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 OR 420 CAD カート -
LEM-5-32-SG M5 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 18 SG 420 CAD カート -
LEM-5-40-BK M5 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 BK 420 CAD カート -
LEM-5-40-OR M5 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 OR 420 CAD カート -
LEM-5-40-SG M5 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 19 SG 420 CAD カート -
LEM-5-50-BK M5 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 BK 470 CAD カート -
LEM-5-50-OR M5 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 OR 470 CAD カート -
LEM-5-50-SG M5 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 42 2.7 20 SG 470 CAD カート -
LEM-6-12-BK M6 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 420 CAD カート -
LEM-6-12-OR M6 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 420 CAD カート -
LEM-6-12-SG M6 12 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 420 CAD カート -
LEM-6-16-BK M6 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 BK 420 CAD カート -
LEM-6-16-OR M6 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 OR 420 CAD カート -
LEM-6-16-SG M6 16 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 16 SG 420 CAD カート -
LEM-6-20-BK M6 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 BK 420 CAD カート -
LEM-6-20-OR M6 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 OR 420 CAD カート -
LEM-6-20-SG M6 20 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 17 SG 420 CAD カート -
LEM-6-25-BK M6 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 BK 420 CAD カート -
LEM-6-25-OR M6 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 OR 420 CAD カート -
LEM-6-25-SG M6 25 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 18 SG 420 CAD カート -
LEM-6-32-BK M6 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 BK 420 CAD カート -
LEM-6-32-OR M6 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 OR 420 CAD カート -
LEM-6-32-SG M6 32 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 19 SG 420 CAD カート -
LEM-6-40-BK M6 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 BK 420 CAD カート -
LEM-6-40-OR M6 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 OR 420 CAD カート -
LEM-6-40-SG M6 40 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 21 SG 420 CAD カート -
LEM-6-50-BK M6 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 BK 470 CAD カート -
LEM-6-50-OR M6 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 OR 470 CAD カート -
LEM-6-50-SG M6 50 45 35.5 39 24.5 4.2 13 10 18 70 3.8 22 SG 470 CAD カート -
LEM-6B-12-BK M6 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 35 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-12-OR M6 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 35 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-12-SG M6 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 35 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-16-BK M6 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-16-OR M6 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-16-SG M6 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 36 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-20-BK M6 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-20-OR M6 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-20-SG M6 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 37 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-25-BK M6 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-25-OR M6 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-25-SG M6 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 38 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-32-BK M6 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-32-OR M6 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-32-SG M6 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 39 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-40-BK M6 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-40-OR M6 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-40-SG M6 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 41 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-50-BK M6 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 BK 510 CAD カート -
LEM-6B-50-OR M6 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 OR 510 CAD カート -
LEM-6B-50-SG M6 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 42 SG 510 CAD カート -
LEM-6B-63-BK M6 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 BK 590 CAD カート -
LEM-6B-63-OR M6 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 OR 590 CAD カート -
LEM-6B-63-SG M6 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 50 3.8 44 SG 590 CAD カート -
LEM-8-12-BK M8 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 38 BK 510 CAD カート -
LEM-8-12-OR M8 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 38 OR 510 CAD カート -
LEM-8-12-SG M8 12 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 38 SG 510 CAD カート -
LEM-8-16-BK M8 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 BK 510 CAD カート -
LEM-8-16-OR M8 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 OR 510 CAD カート -
LEM-8-16-SG M8 16 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 39 SG 510 CAD カート -
LEM-8-20-BK M8 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 BK 510 CAD カート -
LEM-8-20-OR M8 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 OR 510 CAD カート -
LEM-8-20-SG M8 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 40 SG 510 CAD カート -
LEM-8-25-BK M8 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 BK 510 CAD カート -
LEM-8-25-OR M8 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 OR 510 CAD カート -
LEM-8-25-SG M8 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 42 SG 510 CAD カート -
LEM-8-32-BK M8 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 BK 510 CAD カート -
LEM-8-32-OR M8 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 OR 510 CAD カート -
LEM-8-32-SG M8 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 43 SG 510 CAD カート -
LEM-8-40-BK M8 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 BK 510 CAD カート -
LEM-8-40-OR M8 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 OR 510 CAD カート -
LEM-8-40-SG M8 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 46 SG 510 CAD カート -
LEM-8-50-BK M8 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 BK 510 CAD カート -
LEM-8-50-OR M8 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 OR 510 CAD カート -
LEM-8-50-SG M8 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 49 SG 510 CAD カート -
LEM-8-63-BK M8 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 BK 590 CAD カート -
LEM-8-63-OR M8 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 OR 590 CAD カート -
LEM-8-63-SG M8 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 120 7 53 SG 590 CAD カート -
LEM-8B-16-BK M8 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 61 BK 610 CAD カート -
LEM-8B-16-OR M8 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 61 OR 610 CAD カート -
LEM-8B-16-SG M8 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 61 SG 610 CAD カート -
LEM-8B-20-BK M8 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 BK 610 CAD カート -
LEM-8B-20-OR M8 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 OR 610 CAD カート -
LEM-8B-20-SG M8 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 62 SG 610 CAD カート -
LEM-8B-25-BK M8 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 BK 610 CAD カート -
LEM-8B-25-OR M8 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 OR 610 CAD カート -
LEM-8B-25-SG M8 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 63 SG 610 CAD カート -
LEM-8B-32-BK M8 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 BK 610 CAD カート -
LEM-8B-32-OR M8 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 OR 610 CAD カート -
LEM-8B-32-SG M8 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 66 SG 610 CAD カート -
LEM-8B-40-BK M8 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 BK 610 CAD カート -
LEM-8B-40-OR M8 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 OR 610 CAD カート -
LEM-8B-40-SG M8 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 70 SG 610 CAD カート -
LEM-8B-50-BK M8 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 BK 610 CAD カート -
LEM-8B-50-OR M8 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 OR 610 CAD カート -
LEM-8B-50-SG M8 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 73 SG 610 CAD カート -
LEM-8B-63-BK M8 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 BK 660 CAD カート -
LEM-8B-63-OR M8 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 OR 660 CAD カート -
LEM-8B-63-SG M8 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 77 SG 660 CAD カート -
LEM-8B-80-BK M8 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 BK 780 CAD カート -
LEM-8B-80-OR M8 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 OR 780 CAD カート -
LEM-8B-80-SG M8 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 100 7 82 SG 780 CAD カート -
LEM-10A-20-BK M10 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 43 BK 550 CAD カート -
LEM-10A-20-OR M10 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 43 OR 550 CAD カート -
LEM-10A-20-SG M10 20 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 43 SG 550 CAD カート -
LEM-10A-25-BK M10 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 46 BK 550 CAD カート -
LEM-10A-25-OR M10 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 46 OR 550 CAD カート -
LEM-10A-25-SG M10 25 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 46 SG 550 CAD カート -
LEM-10A-32-BK M10 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 50 BK 550 CAD カート -
LEM-10A-32-OR M10 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 50 OR 550 CAD カート -
LEM-10A-32-SG M10 32 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 50 SG 550 CAD カート -
LEM-10A-40-BK M10 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 52 BK 550 CAD カート -
LEM-10A-40-OR M10 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 52 OR 550 CAD カート -
LEM-10A-40-SG M10 40 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 52 SG 550 CAD カート -
LEM-10A-50-BK M10 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 57 BK 630 CAD カート -
LEM-10A-50-OR M10 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 57 OR 630 CAD カート -
LEM-10A-50-SG M10 50 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 57 SG 630 CAD カート -
LEM-10A-63-BK M10 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 64 BK 630 CAD カート -
LEM-10A-63-OR M10 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 64 OR 630 CAD カート -
LEM-10A-63-SG M10 63 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 64 SG 630 CAD カート -
LEM-10A-80-BK M10 80 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 84 BK 630 CAD カート -
LEM-10A-80-OR M10 80 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 84 OR 630 CAD カート -
LEM-10A-80-SG M10 80 63 46.3 50.3 31 6.5 17.5 13.5 24 240 11 84 SG 630 CAD カート -
LEM-10-16-BK M10 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 65 BK 610 CAD カート -
LEM-10-16-OR M10 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 65 OR 610 CAD カート -
LEM-10-16-SG M10 16 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 65 SG 610 CAD カート -
LEM-10-20-BK M10 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 BK 610 CAD カート -
LEM-10-20-OR M10 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 OR 610 CAD カート -
LEM-10-20-SG M10 20 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 66 SG 610 CAD カート -
LEM-10-25-BK M10 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 BK 610 CAD カート -
LEM-10-25-OR M10 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 OR 610 CAD カート -
LEM-10-25-SG M10 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 69 SG 610 CAD カート -
LEM-10-32-BK M10 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 BK 610 CAD カート -
LEM-10-32-OR M10 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 OR 610 CAD カート -
LEM-10-32-SG M10 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 72 SG 610 CAD カート -
LEM-10-40-BK M10 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 BK 610 CAD カート -
LEM-10-40-OR M10 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 OR 610 CAD カート -
LEM-10-40-SG M10 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 76 SG 610 CAD カート -
LEM-10-50-BK M10 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 BK 610 CAD カート -
LEM-10-50-OR M10 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 OR 610 CAD カート -
LEM-10-50-SG M10 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 81 SG 610 CAD カート -
LEM-10-63-BK M10 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 BK 660 CAD カート -
LEM-10-63-OR M10 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 OR 660 CAD カート -
LEM-10-63-SG M10 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 88 SG 660 CAD カート -
LEM-10-80-BK M10 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 BK 780 CAD カート -
LEM-10-80-OR M10 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 OR 780 CAD カート -
LEM-10-80-SG M10 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 200 11 96 SG 780 CAD カート -
LEM-12A-25-BK M12 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 BK 660 CAD カート -
LEM-12A-25-OR M12 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 OR 660 CAD カート -
LEM-12A-25-SG M12 25 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 75 SG 660 CAD カート -
LEM-12A-32-BK M12 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 BK 660 CAD カート -
LEM-12A-32-OR M12 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 OR 660 CAD カート -
LEM-12A-32-SG M12 32 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 80 SG 660 CAD カート -
LEM-12A-40-BK M12 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 BK 660 CAD カート -
LEM-12A-40-OR M12 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 OR 660 CAD カート -
LEM-12A-40-SG M12 40 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 86 SG 660 CAD カート -
LEM-12A-50-BK M12 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 BK 660 CAD カート -
LEM-12A-50-OR M12 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 OR 660 CAD カート -
LEM-12A-50-SG M12 50 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 93 SG 660 CAD カート -
LEM-12A-63-BK M12 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 BK 710 CAD カート -
LEM-12A-63-OR M12 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 OR 710 CAD カート -
LEM-12A-63-SG M12 63 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 101 SG 710 CAD カート -
LEM-12A-80-BK M12 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 BK 810 CAD カート -
LEM-12A-80-OR M12 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 OR 810 CAD カート -
LEM-12A-80-SG M12 80 78 55.4 59.4 36 8 21 16 26 350 16 113 SG 810 CAD カート -
LEM-12-25-BK M12 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 BK 670 CAD カート -
LEM-12-25-OR M12 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 OR 670 CAD カート -
LEM-12-25-SG M12 25 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 112 SG 670 CAD カート -
LEM-12-32-BK M12 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 BK 670 CAD カート -
LEM-12-32-OR M12 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 OR 670 CAD カート -
LEM-12-32-SG M12 32 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 116 SG 670 CAD カート -
LEM-12-40-BK M12 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 BK 680 CAD カート -
LEM-12-40-OR M12 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 OR 680 CAD カート -
LEM-12-40-SG M12 40 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 121 SG 680 CAD カート -
LEM-12-50-BK M12 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 BK 680 CAD カート -
LEM-12-50-OR M12 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 OR 680 CAD カート -
LEM-12-50-SG M12 50 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 128 SG 680 CAD カート -
LEM-12-63-BK M12 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 BK 820 CAD カート -
LEM-12-63-OR M12 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 OR 820 CAD カート -
LEM-12-63-SG M12 63 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 138 SG 820 CAD カート -
LEM-12-80-BK M12 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 BK 900 CAD カート -
LEM-12-80-OR M12 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 OR 900 CAD カート -
LEM-12-80-SG M12 80 92 66 70 43 11 25 19 28 290 16 149 SG 900 CAD カート -
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
LEM
レバー部 ナイロン6(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
セレーションリング(インサート) 亜鉛ダイカスト
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LEM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LEME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LEMS----ステンレス製
  • LEMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部のカラーバリエーションは3色。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

LEM LEMSのミニサイズLECMLECMSがあります。
回し半径(R寸法)が30mmのコンパクトなクランプレバーです。
LECMLECMS

LEMプラクランプレバー(おねじ)

レバー部が亜鉛ダイカスト製のクランプレバーLDMLDMELDMSがあります。
LDMLDMELDMS

LEMプラクランプレバー(おねじ)

LEM LEME LEMSと同形状でめねじタイプのLEFLEFELEFSがあります。
LEFLEFELEFS

LEMプラクランプレバー(おねじ)

レバー部が亜鉛ダイカスト製でフラット形状のクランプレバーLHMLHMSがあります。
LHMLHMS

LEMプラクランプレバー(おねじ)