130 クランプレバー
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- 回し半径を選ぶ130
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(おねじ) | テンションレバー(めねじ) |
| 品番 | LNTM-40-M16-40-E | LNTM-40-M16-50-E | LNTM-40-M16-63-E | LNTM-40-M16-80-E | LNTM-40-M20-40-E | LNTM-40-M20-50-E | LNTM-40-M20-63-E | LNTM-40-M20-80-E | LNTF-40-M16-E |
| 特長 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 |
| 価格(税別) | 10,600円 | 10,600円 | 10,700円 | 10,900円 | 10,600円 | 10,600円 | 10,700円 | 10,900円 | 9,670円 |
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 |
| 種類 | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | めねじ |
| レバー部材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M16 |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | テンションレバー(めねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) | フラットテンションレバー(おねじ) |
| 品番 | LNTF-40-M20-E | LFM-10-30 | LFM-10-40 | LFM-10-50 | LFM-10-60 | LFM-12-30 | LFM-12-40 | LFM-12-50 | LFM-12-60 |
| 特長 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 |
| 価格(税別) | 9,670円 | 4,070円 | 4,330円 | 4,330円 | 4,330円 | 4,330円 | 4,330円 | 4,330円 | 4,330円 |
| 形状 | スタンダード 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 |
| 種類 | めねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ | おねじ |
| レバー部材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M20 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フラットテンションレバー(めねじ) | フラットテンションレバー(めねじ) | |||||||
| 品番 | LFF-10 | LFF-12 | |||||||
| 特長 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | |||||||
| 価格(税別) | 3,960円 | 3,960円 | |||||||
| 形状 | フラット 長 | フラット 長 | |||||||
| 種類 | めねじ | めねじ | |||||||
| レバー部材質 | スティール | スティール | |||||||
| ねじ部材質 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | |||||||
| ねじの呼び | M10 | M12 | |||||||
| カラー表面処理 | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。