• セットカラー

セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

Set Collar with Installation Holes Setscrew Type

NSC-CP2

形状図

NSC-CP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D S P M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-6-CP2 3 6 17 3.4 11 M3 9 430 473 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-6-CP2 4 6 18 3.4 12 M3 10 430 473 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-10-CP2 5 10 22 4.5 15 M4 25 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-10-CP2 6 10 22 4.5 15 M4 24 490 539 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-10-CP2 8 10 24 4.5 17 M4 28 530 583 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-10-CP2 10 10 26 4.5 19 M4 31 530 583 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-12-CP2 12 12 32 5.5 23 M5 57 690 759 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-12-CP2 13 12 33 5.5 24 M5 61 690 759 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-12-CP2 15 12 35 5.5 26 M5 65 750 825 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-12-CP2 16 12 40 6.6 28 M6 88 760 836 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-12-CP2 20 12 44 6.6 32 M6 102 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-15-CP2 25 15 50 6.6 37 M8 160 1,150 1,265 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-CP2 30 15 55 6.6 42 M8 177 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-15-CP2 35 15 60 6.6 47 M8 203 1,700 1,870 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-20-CP2 40 20 70 9 55 M10 375 2,180 2,398 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-25-CP2 50 25 86 11 68 M10 698 2,950 3,245 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
NSC-CP2 NSC-MP2 NSC-SP2
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C
無電解ニッケルメッキ
SUS304
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

使用例

NSC-CP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

NSC-CP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります