• セットカラー

セットカラー - スプリットタイプ

Set Collar Split Type

NSCSS-M

形状図

NSCSS-Mセットカラー - スプリットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D F M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCSS-3-8-M 3 8 15 4.5 M3 9 1,400 1,540 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-4-8-M 4 8 15 4.5 M3 9 1,430 1,573 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-5-6-M 5 6 16 5 M2.6 7 1,520 1,672 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-5-8-M 5 8 20 5.5 M3 13 1,520 1,672 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-5-10-M 5 10 20 6 M4 20 1,520 1,672 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-6-6-M 6 6 18 6 M2.6 9 1,520 1,672 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-6-8-M 6 8 20 6 M3 16 1,520 1,672 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-6-10-M 6 10 20 6 M4 19 1,520 1,672 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-6-M 8 6 22 7 M2.6 13 1,690 1,859 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-8-M 8 8 25 8 M3 23 1,690 1,859 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-10-M 8 10 25 8 M4 29 1,690 1,859 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-12-M 8 12 28 8.5 M5 46 1,690 1,859 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-15-M 8 15 30 9 M6 64 1,690 1,859 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-6-M 10 6 25 8 M2.6 16 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-10-M 10 10 30 9 M4 42 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-12-M 10 12 30 9 M5 51 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-15-M 10 15 35 10 M6 86 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-6-M 12 6 25 9 M2.6 15 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-10-M 12 10 30 10 M4 40 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-12-M 12 12 30 10 M5 49 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-15-M 12 15 35 11 M6 84 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-13-8-M 13 8 28 11 M3 26 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-13-10-M 13 10 30 10 M4 39 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-13-15-M 13 15 35 11 M6 82 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-8-M 15 8 30 11 M3 28 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-10-M 15 10 32 11 M4 43 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-12-M 15 12 35 12 M5 65 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-15-M 15 15 40 13 M6 110 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-8-M 16 8 30 11.5 M3 27 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-10-M 16 10 35 12 M4 52 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-12-M 16 12 35 12 M5 62 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-15-M 16 15 40 13 M6 108 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-17-15-M 17 15 40 13 M6 106 2,410 2,651 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-18-15-M 18 15 45 15 M6 136 2,410 2,651 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-8-M 20 8 35 13 M3 35 2,410 2,651 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-10-M 20 10 40 14 M4 65 2,410 2,651 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-12-M 20 12 40 14 M5 77 2,410 2,651 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-15-M 20 15 45 15 M6 130 2,410 2,651 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-10-M 25 10 42 16.5 M4 62 2,740 3,014 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-12-M 25 12 45 17 M5 93 2,740 3,014 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-15-M 25 15 50 18 M6 153 2,740 3,014 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-30-12-M 30 12 50 20 M5 106 2,950 3,245 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-30-15-M 30 15 55 20 M6 173 2,950 3,245 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-35-12-M 35 12 55 22.5 M5 118 3,230 3,553 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-35-15-M 35 15 60 23 M6 200 3,230 3,553 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-40-12-M 40 12 60 25 M5 131 4,040 4,444 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-40-18-M 40 18 70 26 M8 331 4,040 4,444 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-45-12-M 45 12 65 28 M5 148 4,350 4,785 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-45-18-M 45 18 75 28 M8 357 4,350 4,785 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-15-M 50 15 75 30.5 M6 258 5,170 5,687 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-18-M 50 18 80 32 M8 393 5,170 5,687 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-22-M 50 22 85 32 M10 581 5,170 5,687 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCSS-M
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • スプリットタイプのセットカラー。
  • 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります