• セットカラー

セットカラー - スプリットタイプ

Set Collar Split Type

NSCSS-C

形状図

NSCSS-Cセットカラー - スプリットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D F M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCSS-3-8-C 3 8 15 4.5 M3 9 1,250 1,375 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-4-8-C 4 8 15 4.5 M3 7 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-5-6-C 5 6 16 5 M2.6 7 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-5-8-C 5 8 20 5.5 M3 14 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-5-10-C 5 10 20 6 M4 20 1,360 1,496 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-6-6-C 6 6 18 6 M2.6 9 1,430 1,573 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-6-8-C 6 8 20 6 M3 15 1,430 1,573 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-6-10-C 6 10 20 6 M4 19 1,430 1,573 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-6-C 8 6 22 7 M2.6 13 1,490 1,639 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-8-C 8 8 25 8 M3 24 1,490 1,639 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-10-C 8 10 25 8 M4 30 1,490 1,639 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-12-C 8 12 28 8.5 M5 47 1,490 1,639 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-15-C 8 15 30 9 M6 63 1,490 1,639 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-6-C 10 6 25 8 M2.6 16 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-10-C 10 10 30 9 M4 41 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-12-C 10 12 30 9 M5 51 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-15-C 10 15 35 10 M6 86 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-6-C 12 6 25 9 M2.6 15 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-10-C 12 10 30 10 M4 40 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-12-C 12 12 30 10 M5 49 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-15-C 12 15 35 11 M6 84 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-13-8-C 13 8 28 11 M3 26 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-13-10-C 13 10 30 10 M4 38 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-13-15-C 13 15 35 11 M6 80 1,600 1,760 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-8-C 15 8 30 11 M3 28 1,630 1,793 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-10-C 15 10 32 11 M4 42 1,630 1,793 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-12-C 15 12 35 12 M5 64 1,630 1,793 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-15-C 15 15 40 13 M6 109 1,630 1,793 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-8-C 16 8 30 11.5 M3 27 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-10-C 16 10 35 12 M4 51 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-12-C 16 12 35 12 M5 62 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-15-C 16 15 40 13 M6 107 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-17-15-C 17 15 40 13 M6 106 1,840 2,024 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-18-15-C 18 15 45 15 M6 136 2,040 2,244 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-8-C 20 8 35 13 M3 35 2,040 2,244 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-10-C 20 10 40 14 M4 65 2,040 2,244 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-12-C 20 12 40 14 M5 77 2,040 2,244 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-15-C 20 15 45 15 M6 131 2,040 2,244 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-10-C 25 10 42 16.5 M4 62 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-12-C 25 12 45 17 M5 92 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-15-C 25 15 50 18 M6 152 2,150 2,365 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-30-12-C 30 12 50 20 M5 106 2,600 2,860 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-30-15-C 30 15 55 20 M6 171 2,600 2,860 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-35-12-C 35 12 55 22.5 M5 118 2,740 3,014 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-35-15-C 35 15 60 23 M6 195 2,740 3,014 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-40-12-C 40 12 60 25 M5 131 3,380 3,718 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-40-18-C 40 18 70 26 M8 334 3,380 3,718 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-45-12-C 45 12 65 28 M5 148 3,700 4,070 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-45-18-C 45 18 75 28 M8 356 3,700 4,070 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-15-C 50 15 75 30.5 M6 258 4,090 4,499 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-18-C 50 18 80 32 M8 393 4,090 4,499 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-22-C 50 22 85 32 M10 576 4,090 4,499 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCSS-C
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き
ボルト
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • スプリットタイプのセットカラー。
  • 軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります