• セットカラー

セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

Set Collar with Installation Holes Setscrew Type

NSC-SP2

形状図

NSC-SP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D S P M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-6-SP2 3 6 17 3.4 11 M3 9 650 715 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-6-SP2 4 6 18 3.4 12 M3 10 650 715 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-10-SP2 5 10 22 4.5 15 M4 25 800 880 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-10-SP2 6 10 22 4.5 15 M4 24 800 880 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-10-SP2 8 10 24 4.5 17 M4 27 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-10-SP2 10 10 26 4.5 19 M4 32 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-12-SP2 12 12 32 5.5 23 M5 58 1,150 1,265 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-13-12-SP2 13 12 33 5.5 24 M5 62 1,150 1,265 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-12-SP2 15 12 35 5.5 26 M5 66 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-16-12-SP2 16 12 40 6.6 28 M6 89 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-12-SP2 20 12 44 6.6 32 M6 103 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-15-SP2 25 15 50 6.6 37 M8 160 2,280 2,508 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-SP2 30 15 55 6.6 42 M8 183 2,790 3,069 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-15-SP2 35 15 60 6.6 47 M8 204 3,150 3,465 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-20-SP2 40 20 70 9 55 M10 378 5,240 5,764 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-50-25-SP2 50 25 86 11 68 M10 705 7,350 8,085 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
動画はNSC-CP2(NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSC-SP2
本体 SUS304
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7

特長

  • 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

使用例

NSC-SP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

NSC-SP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります