• セットカラー

セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ

Set Collar with Installation Holes Clamping Type

NSCS-MP2

形状図

NSCS-MP2セットカラー - 固定穴つき - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D F S P M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-6-8-MP2 6 8 20 6 3.5 13 M3 15 1,280 1,408 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-10-MP2 6 10 20 6 3.5 13 M4 19 1,280 1,408 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-MP2 8 8 25 8 4.5 16 M3 23 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-10-MP2 8 10 25 8 4.5 18 M4 29 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-12-MP2 8 12 28 8.5 5.5 18 M5 44 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-15-MP2 8 15 30 9.5 5.5 20 M6 64 1,310 1,441 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-10-MP2 10 10 30 9 5.5 20 M4 41 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-12-MP2 10 12 30 9 5.5 20 M5 49 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-15-MP2 10 15 35 11 6.6 24 M6 85 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-10-MP2 12 10 30 10 5.5 22 M4 39 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-12-MP2 12 12 30 10 5.5 22 M5 47 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-15-MP2 12 15 35 11 6.6 24 M6 82 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-10-MP2 13 10 30 10 4.5 22 M4 39 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-15-MP2 13 15 35 11 6.6 24 M6 80 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-10-MP2 15 10 32 11 4.5 24 M4 43 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-MP2 15 12 35 12 5.5 26 M5 63 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-15-MP2 15 15 40 13 6.6 28 M6 109 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-10-MP2 16 10 35 12 4.5 25 M4 52 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-12-MP2 16 12 35 12 5.5 26 M5 61 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-15-MP2 16 15 40 13 6.6 28 M6 107 1,580 1,738 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-10-MP2 20 10 40 14 5.5 30 M4 64 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-MP2 20 12 40 14 5.5 30 M5 77 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-15-MP2 20 15 45 15 6.6 34 M6 129 1,920 2,112 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-12-MP2 25 12 45 17 5.5 36 M5 91 2,180 2,398 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-MP2 25 15 50 18 6.6 38 M6 154 2,180 2,398 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-MP2 30 15 55 20 6.6 44 M6 174 2,680 2,948 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-MP2 35 15 60 23 6.6 48 M6 196 3,220 3,542 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-18-MP2 40 18 70 26 9 56 M8 329 3,760 4,136 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-50-22-MP2 50 22 85 32 11 68 M10 571 4,650 5,115 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCS-MP2
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります