• セットカラー

NSC-20-12-CP2

セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

Set Collar with Installation Holes Setscrew Type

NSC-20-12-CP2の形状図

NSC-CP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B D S P M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-20-12-CP2 20 12 44 6.6 32 M6 102 900 990 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
NSC-20-12-CP2の材質・仕上げ

NSC-CP2 NSC-MP2 NSC-SP2
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
S45C
無電解ニッケルメッキ
SUS304
六角穴付き
止めねじ
SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7 SUSXM7

NSC-20-12-CP2の特長

  • 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

使用例

NSC-CP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ

NSC-CP2セットカラー - 固定穴つき - セットスクリュータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSC-CP2にはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります