• セットカラー

セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Setscrew Type

NSC-SB

形状図

NSC-SBセットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B B1 D D1 M*1
(並目)
適用
ベアリング
質量
(g)
価格
円
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-3-7-SB 3 7.5 5 7 5 M3 693ZZ・623ZZ 2 750 825 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-4-7-SB 4 7.5 5 8 6 M3 694ZZ・624ZZ 2 750 825 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-5-7-SB 5 7.5 5 11 7.2 M3 695ZZ・605ZZ・625ZZ 3 850 935 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-7-SB1 6 7.5 5 13 8.4 M3 606ZZ 4 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-7-SB2 6 7.5 5 13 9.2 M3 626ZZ 5 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-6-7-SB3 6 7.5 5 13 8 M3 696ZZ 4 900 990 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-9-SB1 8 9.5 7 18 11.7 M4 608ZZ 12 1,060 1,166 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-9-SB2 8 9.5 7 18 11.4 M4 628ZZ 12 1,060 1,166 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-8-9-SB3 8 9.5 7 18 10.4 M4 698ZZ 11 1,060 1,166 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-11-SB1 10 11 8 20 14.2 M5 6000ZZ 16 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-11-SB2 10 11 8 20 16.7 M5 6200ZZ 18 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-10-11-SB3 10 11 8 20 13.2 M5 6900ZZ 16 1,240 1,364 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-11-SB1 12 11 8 22 17.2 M5 6001ZZ 19 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-11-SB2 12 11 8 22 17.7 M5 6201ZZ 19 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-12-11-SB3 12 11 8 22 15.2 M5 6901ZZ 18 1,410 1,551 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-11-SB1 15 11 8 25 20.2 M5 6002ZZ 22 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-11-SB2 15 11 8 25 21.2 M5 6202ZZ 23 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-15-11-SB3 15 11 8 25 18.7 M5 6902ZZ 21 1,500 1,650 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-13-SB1 17 13 10 28 22.2 M6 6003ZZ 33 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-13-SB2 17 13 10 28 24.2 M6 6203ZZ 35 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-17-13-SB3 17 13 10 28 20.2 M6 6903ZZ 32 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-13-SB1 20 13 10 35 25.2 M6 6004ZZ 54 1,960 2,156 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-13-SB2 20 13 10 35 27.2 M6 6204ZZ 55 1,960 2,156 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-20-13-SB3 20 13 10 35 24.7 M6 6904ZZ 53 1,960 2,156 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-13-SB1 25 13.5 10 38 31.2 M6 6005ZZ 56 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-13-SB2 25 13.5 10 38 33.2 M6 6205ZZ 59 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-25-13-SB3 25 13.5 10 38 30.2 M6 6905ZZ 55 2,460 2,706 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-SB1 30 15.5 12 45 38.2 M8 6006ZZ 92 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-SB2 30 15.5 12 45 40.2 M8 6206ZZ 95 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-30-15-SB3 30 15.5 12 45 35.2 M8 6906ZZ 87 2,900 3,190 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-16-SB1 35 16.5 12 50 43.2 M8 6007ZZ 108 3,480 3,828 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-16-SB2 35 16.5 12 50 46.2 M8 6207ZZ 116 3,480 3,828 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-35-16-SB3 35 16.5 12 50 41.2 M8 6907ZZ 102 3,480 3,828 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-SB1 40 18.5 14 60 48.2 M10 6008ZZ 185 4,690 5,159 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-SB2 40 18.5 14 60 52.2 M10 6208ZZ 196 4,690 5,159 CAD カート 実働1日目出荷
NSC-40-18-SB3 40 18.5 14 60 46.2 M10 6908ZZ 180 4,690 5,159 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
動画はNSC-CP2(NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSC-SB
本体 SUS304
六角穴付き止めねじ SUSXM7

特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります