• セットカラー

NSC-6-7-SB1

セットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ

Set Collar for use with Ball Bearing Setscrew Type

NSC-6-7-SB1の形状図

NSC-SBセットカラー(ステンレス製) - ベアリング固定用 - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B B1 D D1 M*1
(並目)
適用
ベアリング
質量
(g)
価格
円
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-6-7-SB1 6 7.5 5 13 8.4 M3 606ZZ 4 900 990 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
*1: 軸穴径がφ5以下の場合は1ヶ所です。
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
動画はNSC-CP2(NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


NSC-6-7-SB1の材質・仕上げ

NSC-SB
本体 SUS304
六角穴付き止めねじ SUSXM7

NSC-6-7-SB1の特長

  • ベアリング固定用のセットカラー。
  • 本体の凸部で、ベアリングの内輪のみを押さえて固定できます。
  • シャフトにスナップリングなどの固定が困難な場合のベアリングの固定に最適です。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSC-SBにはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります