• セットカラー

セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - スティール(無電解ニッケルメッキ)製 - クランピングタイプ

Set Collar with Installation Screw Holes Clamping Type

NSCS-MN2

形状図

NSCS-MN2セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - スティール(無電解ニッケルメッキ)製 - クランピングタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D F P M*1
(並目)
M1(並目)*2
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-6-8-MN2 6 8 20 6 12 M3 M3 0.5 15 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-6-10-MN2 6 10 20 6 13 M4 M3 0.5 20 1,480 1,628 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-8-MN2 8 8 25 8 14 M3 M3 0.5 24 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-10-MN2 8 10 25 8 18 M4 M4 0.7 30 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-12-MN2 8 12 28 8.5 18 M5 M5 0.8 45 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-8-15-MN2 8 15 30 9.5 20 M6 M5 0.8 65 1,670 1,837 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-10-MN2 10 10 30 9 20 M4 M5 0.8 41 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-12-MN2 10 12 30 9 20 M5 M5 0.8 50 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-10-15-MN2 10 15 35 10 24 M6 M6 1.0 87 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-10-MN2 12 10 30 10 22 M4 M5 0.8 40 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-12-MN2 12 12 30 10 22 M5 M5 0.8 48 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-12-15-MN2 12 15 35 11 24 M6 M6 1.0 85 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-10-MN2 13 10 30 10 22 M4 M4 0.7 39 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-13-15-MN2 13 15 35 11 24 M6 M6 1.0 82 1,740 1,914 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-10-MN2 15 10 32 11 23 M4 M4 0.7 44 1,930 2,123 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-12-MN2 15 12 35 12 26 M5 M5 0.8 65 1,930 2,123 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-15-15-MN2 15 15 40 13 28 M6 M6 1.0 112 1,930 2,123 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-10-MN2 16 10 35 12 24 M4 M4 0.7 53 1,930 2,123 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-12-MN2 16 12 35 12 26 M5 M5 0.8 63 1,930 2,123 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-16-15-MN2 16 15 40 13 28 M6 M6 1.0 108 1,930 2,123 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-10-MN2 20 10 40 14 28 M4 M4 0.7 66 2,300 2,530 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-12-MN2 20 12 40 14 30 M5 M5 0.8 78 2,300 2,530 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-20-15-MN2 20 15 45 15 34 M6 M6 1.0 131 2,300 2,530 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-12-MN2 25 12 45 17 36 M5 M5 0.8 92 2,570 2,827 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-25-15-MN2 25 15 50 18 38 M6 M6 1.0 156 2,570 2,827 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-30-15-MN2 30 15 55 20 44 M6 M6 1.0 178 3,120 3,432 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-35-15-MN2 35 15 60 23 48 M6 M6 1.0 198 3,570 3,927 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-40-18-MN2 40 18 70 26 56 M8 M8 1.25 335 4,380 4,818 CAD カート 実働1日目出荷
NSCS-50-22-MN2 50 22 85 32 68 M10 M10 1.5 583 5,310 5,841 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCS-MN2
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • クランピングタイプ。取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります