• セットカラー

セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - ステンレス製 - スプリットタイプ

Set Collar with Installation Screw Holes Split Type

NSCSS-SN2

形状図

NSCSS-SN2セットカラー - 固定穴(めねじ)つき - ステンレス製 - スプリットタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d B D F P M*1
(並目)
M1(並目)*2
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCSS-8-8-SN2 8 8 25 8 14 M3 M3 0.5 24 3,120 3,432 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-10-SN2 8 10 25 8 18 M4 M4 0.7 29 3,120 3,432 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-12-SN2 8 12 28 8.5 18 M5 M4 0.7 46 3,120 3,432 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-8-15-SN2 8 15 30 9 18 M6 M4 0.7 63 3,120 3,432 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-10-SN2 10 10 30 9 20 M4 M4 0.7 41 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-12-SN2 10 12 30 9 20 M5 M4 0.7 50 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-10-15-SN2 10 15 35 10 20 M6 M4 0.7 86 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-10-SN2 12 10 30 10 22 M4 M4 0.7 39 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-12-SN2 12 12 30 10 22 M5 M4 0.7 49 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-12-15-SN2 12 15 35 11 22 M6 M4 0.7 84 3,190 3,509 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-10-SN2 15 10 32 11 25 M4 M4 0.7 42 3,300 3,630 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-12-SN2 15 12 35 12 25 M5 M4 0.7 65 3,300 3,630 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-15-15-SN2 15 15 40 13 25 M6 M4 0.7 111 3,300 3,630 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-10-SN2 16 10 35 12 28 M4 M4 0.7 51 3,380 3,718 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-12-SN2 16 12 35 12 28 M5 M4 0.7 63 3,380 3,718 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-16-15-SN2 16 15 40 13 28 M6 M4 0.7 108 3,380 3,718 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-10-SN2 20 10 40 14 30 M4 M5 0.8 64 4,380 4,818 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-12-SN2 20 12 40 14 30 M5 M5 0.8 76 4,380 4,818 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-20-15-SN2 20 15 45 15 30 M6 M5 0.8 129 4,380 4,818 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-12-SN2 25 12 45 17 35 M5 M5 0.8 91 4,650 5,115 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-25-15-SN2 25 15 50 18 35 M6 M5 0.8 156 4,650 5,115 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-30-15-SN2 30 15 55 20 42 M6 M6 1.0 171 6,020 6,622 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-35-15-SN2 35 15 60 23 47 M6 M6 1.0 195 7,650 8,415 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-40-18-SN2 40 18 70 26 56 M8 M8 1.25 324 9,840 10,824 CAD カート 実働1日目出荷
NSCSS-50-22-SN2 50 22 85 32 66 M10 M8 1.25 571 12,100 13,310 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
*2: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


材質・仕上げ

NSCSS-SN2
本体 SUS304
六角穴付きボルト SUSXM7

特長

  • 固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

適用軸径を選ぶ

セットカラーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります