• セットカラー

NSCS-12-10-S

セットカラー - クランピングタイプ

Set Collar Clamping Type

NSCS-12-10-Sの形状図

NSCS-Sセットカラー - クランピングタイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B D F M*1
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCS-12-10-S 12 10 30 10 M4 43 1,730 1,903 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


NSCS-12-10-Sの材質・仕上げ

NSCS-S
本体 SUS304
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

NSCS-12-10-Sの特長

  • クランピングタイプのセットカラー。
  • 取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • スライドシャフトなど、取りつけ・取りはずしが多い機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSCS-Sにはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります