• セットカラー

NSC-17-10-M

セットカラー - セットスクリュータイプ

Set Collar Setscrew Type

NSC-17-10-Mの形状図

NSC-Mセットカラー - セットスクリュータイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B D D1 M*1
(並目)
セットスクリュー 本数 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSC-17-10-M 17 10 30 26 M6 2 35 810 891 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 六角穴付き止めねじが付属しています。
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
動画はNSC-CP2(NSC-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


NSC-17-10-Mの材質・仕上げ

NSC-M
本体 S45C
無電解ニッケルメッキ
六角穴付き
止めねじ
SUSXM7

NSC-17-10-Mの特長

  • セットスクリュータイプのセットカラー。
  • シャフトへの締結はセットスクリューで行います。
  • 片側端面の面取りを大きくしています(軸穴径8mm以上)。
    ベアリングを固定する際、セットカラーが外輪に干渉するのを避けます。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSC-Mにはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります