• セットカラー

NSCSS-12-10-CP2

セットカラー - 固定穴つき - スティール(四三酸化鉄皮膜)製 - スプリットタイプ

Set Collar with Installation Holes Split Type

NSCSS-12-10-CP2の形状図

NSCSS-CP2セットカラー - 固定穴つき - スティール(四三酸化鉄皮膜)製 - スプリットタイプ寸法図

単位 : mm

品番 d B D F S*1 P M*2
(並目)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
NSCSS-12-10-CP2 12 10 30 10 5.5 21 M4 37 2,020 2,222 CAD カート 実働1日目出荷

*1: 固定用のねじは付属していません。別途ご用意ください。
*2: 締めつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。
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
動画はNSCS-CP2(NSCS-CP2)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


NSCSS-12-10-CP2の材質・仕上げ

NSCSS-CP2
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

NSCSS-12-10-CP2の特長

  • 固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。
  • スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。
  • 分解が困難な機械・装置への使用に最適です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

セットカラーを他の条件で探す

固定穴の有無を選ぶ

NSCSS-CP2にはこのような商品があります

セットカラーにはこのような商品があります