モータブラケット
取りつけ構成図
<中型サーボモータ向け>
各メーカのサーボモータと固定側サポートユニットに対応します。

<小型サーボモータ向け>
各メーカのサーボモータに対応します。

モータブラケットの選定表
お使いのボールねじや固定側サポートユニット、サーボモータの仕様から適合するモータブラケットの品番を選定できます。
商品の選定は各商品ページのカタログPDFと選定表をご覧ください。
選定表はこちら。
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | モータブラケット | モータブラケット - 安全カバーつき | モータブラケット - L型 | ||||||
| 品番 | WB | WB-SC | SMBL | ||||||
| 特長 | - | - | モータフランジサイズ □38・□40・□60 |
||||||
| 価格(税別) | 62,700円~ | 66,000円~ | 8,800円~ | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||||
| 品番 | WBH-150 WBH-175 WBH-190 WBH-200 WBS-112 WBS-130 WBS-145 WBS-163 WBS-170 WBS-175 | WBH-150-SC WBH-175-SC WBH-190-SC WBH-200-SC WBS-112-SC WBS-130-SC WBS-145-SC WBS-163-SC WBS-170-SC WBS-175-SC | SMBL-38-20-M3-RY SMBL-38-22-M3-RY SMBL-38-23-M3-RY SMBL-38-25-M3-RY SMBL-40-20-M4-RY SMBL-40-22-M4-RY SMBL-40-23-M4-RY SMBL-40-25-M4-RY SMBL-60-30-M4-RY SMBL-60-30-M5-RY |
最新記事
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。