• ディスプレイ

DPC

パイプエンドキャップ

Pipe End Cap

形状図

DPCパイプエンドキャップ寸法図

*1: 寸法を変更しました。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D L1*1 L2*1 パイプ肉厚:t*1 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
min. max.
DPC-18 18 5 11.5 1 2 2 50 CAD カート -
DPC-30 30 5 11.5 1 2.5 4 80 CAD カート -
DPC-40 40 5 11.5 1 3 6 110 CAD カート -

*1: 寸法を変更しました。

材質・仕上げ

DPC
本体 ポリエチレン(つや消し黒)

特長

  • 丸パイプの両端に取りつけるプラスティック製キャップ。
  • 取りつけは圧入するだけです。パイプの先端を美しく装飾するとともに、安全面・衛生面の品質を向上させます。

使用例

DPCパイプエンドキャップ