寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | D1 | 質量 (g) |
価格(円) L |
CAD ダウンロード |
長さ | 標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100- 200 |
201- 400 |
401- 600 |
601- 800 |
801- 1000 |
1001- 1200 |
1201- 1400 |
1401- 1600 |
1601- 1800 |
1801- 2000 |
||||||||
GN990-AL-D18-EL | 18 | 15 | 51 | 960 | 1,580 | 2,200 | 2,840 | 3,470 | - | - | - | - | - | CAD | 0 | 見積り | 在庫品 |
GN990-AL-D30-EL | 30 | 26 | 92 | 1,360 | 2,370 | 3,380 | 4,390 | 5,410 | 6,740 | 7,740 | 8,760 | 9,770 | 11,000 | CAD | 0 | カート | 在庫品 |
GN990-AL-D40-EL | 40 | 34 | 180 | 1,960 | 3,580 | 5,230 | 6,860 | 8,490 | 10,500 | 12,100 | 13,800 | 15,400 | 17,200 | CAD | 0 | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
GN990 | |
---|---|
本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
特長
- スライダブロック・パイプジョイント用パイプ。
- 10mm単位でご要望の長さにカットします。1本からご注文できます。
外径Dの許容差
単位 : mm
外径D | 寸法許容差 |
---|---|
φ18 | -0.15~+0.05 |
φ30・φ40 | -0.25~+0.15 |
関連商品
パイプの先端を美しく装飾するとともに、安全面・衛生面の品質を向上させるパイプエンドキャップDPCがあります。DPC