• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFK-AA

ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFK-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B W L1 L 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DFK-75-AA-40 75 40 90 17 87 10kg 900 7,290 CAD カート -
DFK-100-AA-40 100 40 115 17 87 10kg 1000 7,400 CAD カート -

●六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

構造

DFK-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持


材質・仕上げ

DFK-AF DFK-AA/DFK-PB
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
固定用六角穴付きボルト
(M5×16mm)
SCM435
四三酸化鉄皮膜
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。

DFK-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

  • 固定用六角穴付きボルトを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFK-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFK-AA
    丸パイプ用----DFK-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

関連商品

ディスプレイの角度操作がスムーズにできる取っ手DPUがあります。
DPU

DFK-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持

360°回転タイプで、ボルト締めつけなどをしないでも保持が可能なスプリングタイプのディスプレイ固定部品DFTがあります。
DFT-AFDFT-AADFT-PB

DFK-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持