• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DTAR-AF

タブレットPCホルダ

Mounting System for Tablet PC

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金

サンプル貸し出しいたします!

タブレットPCホルダを無料で貸し出しいたします。実際にご使用いただき、タブレットの取りつけ可否や、使用感をご確認いただけます。
サンプルご希望の場合は、お問い合わせフォームから、ご希望の品番をご連絡ください。弊社担当者より、内容のご確認および、出荷日をご連絡いたします。
>>お問い合わせフォーム
  • 貸し出し対象品番
    DTA-13-330-BK----タブレットPC厚さ6mm~13mm用
    DTA-20-330-BK----タブレットPC厚さ13mm~20mm用
  • ご返却日
    貸し出しから1週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

形状図

DTAR-AFタブレットPCホルダ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 対応タブレットPC*1 M*2 d t 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
厚さ
min./max.

min./max.
高さ min.
DTAR-13-330-AF-M4-BK 6/13 190/330 155 4 5 28 5 1142 9,560 CAD カート -
DTAR-13-330-AF-M5-BK 6/13 190/330 155 5 6 28 5 1142 9,560 CAD カート -
DTAR-13-330-AF-M6-BK 6/13 190/330 155 6 7 28 5 1142 9,560 CAD カート -
DTAR-13-330-AF-M8-BK 6/13 190/330 155 8 9 28 5 1142 9,560 CAD カート -
DTAR-20-330-AF-M4-BK 13/20 190/330 155 4 5 35 5 1149 9,560 CAD カート -
DTAR-20-330-AF-M5-BK 13/20 190/330 155 5 6 35 5 1149 9,560 CAD カート -
DTAR-20-330-AF-M6-BK 13/20 190/330 155 6 7 35 5 1149 9,560 CAD カート -
DTAR-20-330-AF-M8-BK 13/20 190/330 155 8 9 35 5 1149 9,560 CAD カート -

*1: タブレットPCの機種によっては固定できないことがあります。取りつけを確認するためのサンプルをお貸しします。コンタクトセンターへお問い合わせください。
*2: 取りつけ用ねじは付属していません。

構造

DTAR-AFタブレットPCホルダ


材質・仕上げ

DTAR-AF
ベース アルミニウム合金
静電塗装
横側アーム
下側アーム
SPHC
静電塗装
ナイロンコーティング(先端部のみ)
ノブ ナイロン6
ノブねじ部 S45C
三価クロメート処理
下側アーム固定ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜
クッションシール ポリウレタン
プレート SPHC
静電塗装
固定用プレート SS400
静電塗装

特長

  • タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
  • アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチ*1のタブレットPCを取りつけることができます。
  • 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
  • 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
    タブレットPCの厚さ
    6-13mm----DTAR-13-330-AF-**-BK
    13-20mm----DTAR-20-330-AF-**-BK
  • アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

*1: 9インチと10インチのタブレットPCは横置きのみ対応可能です。


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

タブレットPCの取りつけ方法

DTAR-AFタブレットPCホルダ


調整式タブレットPCホルダの使い方


高さの調整方法

DTAR-AFタブレットPCホルダ

*1: 締めつけが不十分な場合、タブレットPCが脱落する恐れがあります。


関連商品

ディスプレイ固定部品に取りつけができるタブレットPCホルダDTAがあります。
DTA

DTAR-AFタブレットPCホルダ