• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFT-AA

ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B W L1 L 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DFTH-75-AA-40 75 40 90 17 93 10kg 1070 7,290 CAD カート -
DFTM-75-AA-40 75 40 90 17 93 10kg 1070 7,290 CAD カート -
DFTL-75-AA-40 75 40 90 17 93 10kg 1070 7,290 CAD カート -
DFTH-100-AA-40 100 40 115 17 93 10kg 1170 7,400 CAD カート -
DFTM-100-AA-40 100 40 115 17 93 10kg 1170 7,400 CAD カート -
DFTL-100-AA-40 100 40 115 17 93 10kg 1170 7,400 CAD カート -

●六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

構造

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持


材質・仕上げ

DFT-AF DFT-AA/DFT-PB
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
内蔵スプリング ばね鋼
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

  • 内蔵スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFT-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFT-AA
    丸パイプ用----DFT-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

保持トルク

商品記号 保持トルク 力の目安
DFTH 20N・m 振動等がある環境下でもディスプレイが
ずれにくい。
DFTM 15N・m 低トルクタイプと高トルクタイプの中間。
DFTL 10N・m 家庭用・オフィス用パソコンのディスプレイと
同程度のトルクで動く。

関連商品

ディスプレイの角度操作がスムーズにできる取っ手DPUがあります。
DPU

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

360°回転タイプで、固定用ボルトを締めつけて角度を保持するディスプレイ固定部品DFKがあります。
DFK-AFDFK-AADFK-PB

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持