• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFT-AA

ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B W L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
DFTH-75-AA-40 75 40 90 17 93 10 1070 7,290 CAD カート 在庫品
DFTM-75-AA-40 75 40 90 17 93 10 1070 7,290 CAD カート 在庫品
DFTL-75-AA-40 75 40 90 17 93 10 1070 7,290 CAD カート 在庫品
DFTH-100-AA-40 100 40 115 17 93 10 1170 7,400 CAD カート 在庫品
DFTM-100-AA-40 100 40 115 17 93 10 1170 7,400 CAD カート 在庫品
DFTL-100-AA-40 100 40 115 17 93 10 1170 7,400 CAD カート 在庫品

●六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

構造

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持


材質・仕上げ

DFT-AF DFT-AA/DFT-PB
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
ボールケース A6063
アルマイト処理
ボール S45C
三価クロメート処理
内蔵スプリング ばね鋼
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • 360°どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

  • 内蔵スプリングのはたらきで、ディスプレイを保持します。調整後の締めつけ作業は不要です。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFT-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFT-AA
    丸パイプ用----DFT-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

保持トルク

商品記号 保持トルク 力の目安
DFTH 20N・m 振動等がある環境下でもディスプレイが
ずれにくい。
DFTM 15N・m 低トルクタイプと高トルクタイプの中間。
DFTL 10N・m 家庭用・オフィス用パソコンのディスプレイと
同程度のトルクで動く。

関連商品

360°回転タイプで、固定用ボルトを締めつけて角度を保持するディスプレイ固定部品DFKがあります。
DFK-AFDFK-AADFK-PB

DFT-AAディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事