• モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)

DTAR-20-330-AF-M6-BK

タブレットPCホルダ

Mounting System for Tablet PC

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金

DTAR-20-330-AF-M6-BKの形状図

DTAR-AFタブレットPCホルダ寸法図

単位 : mm

品番 対応タブレットPC*1 M*2 d t 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
厚さ
min./max.
幅
min./max.
高さ min.
DTAR-20-330-AF-M6-BK 13/20 190/330 155 6 7 35 5 1149 13,000 14,300 CAD カート 在庫品

*1: タブレットPCの機種によっては固定できないことがあります。
*2: 取りつけ用ねじは付属していません。

構造

DTAR-AFタブレットPCホルダ


DTAR-20-330-AF-M6-BKの材質・仕上げ

DTAR-AF
ベース アルミニウム合金
静電塗装
横側アーム
下側アーム
SPHC
静電塗装
ナイロンコーティング(先端部のみ)
ノブ ナイロン6
ノブねじ部 S45C
三価クロメート処理
下側アーム固定ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜
クッションシール ポリウレタン
プレート SPHC
静電塗装
固定用プレート SS400
静電塗装

DTAR-20-330-AF-M6-BKの特長

  • タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
  • アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチ*1のタブレットPCを取りつけることができます。
  • 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
  • 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
    タブレットPCの厚さ
    6-13mm----DTAR-13-330-AF-**-BK
    13-20mm----DTAR-20-330-AF-**-BK
  • アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。

*1: 9インチと10インチのタブレットPCは横置きのみ対応可能です。


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

タブレットPCの取りつけ方法

DTAR-AFタブレットPCホルダ


調整式タブレットPCホルダの使い方


高さの調整方法

DTAR-AFタブレットPCホルダ

*1: 締めつけが不十分な場合、タブレットPCが脱落する恐れがあります。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)を他の条件で探す

搭載アイテムを選ぶ

角度保持方法を選ぶ

DTAR-AFにはこのような商品があります

モニターアーム・タブレットホルダ(画N固)にはこのような商品があります