ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ



画N固とは、ディスプレイ(液晶モニタ、タブレットPCなど)を機器・装置に取りつけるための機械要素部品です。
機械のカバー、壁面、アルミフレームやアルミフレームの端、丸パイプなど、現場のレイアウトに合わせて、さまざまな場所に”がんこ”に固定します。
耐久性にすぐれた骨太設計で、工場内でも安心してご使用いただけます。

写真 DTAC-PB DTAC-AB DTAS-MG DTA DTAR-AF DFT-AF DFT-AA DFT-PB DFK-AF
品番 DTAC-PB DTAC-AB DTAS-MG DTA DTAR-AF DFT-AF DFT-AA DFT-PB DFK-AF
品名 タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - アルミフレーム用 タブレットPCホルダ - 1軸タイプ - クランプレバー保持 - マグネット取りつけ タブレットPCホルダ タブレットPCホルダ ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持
タイプ 固定タイプ 固定タイプ 1軸タイプ - 固定タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ
調整角度 - - ±90° - - 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15°
角度保持方法 - - レバー - - 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング ねじ
取りつけ方法 丸パイプ アルミフレーム端面 背面取りつけ,前面取りつけ,鋼板(マグネット取りつけ) 背面取りつけ,前面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ
価格 21,600円~ 19,700円~ 21,600円~ 8,060円~ 10,300円~ 6,210円~ 7,740円~ 11,000円~ 6,210円~
写真 DFK-AA DFK-PB DFS-AF DFS-AA DFS-PB DFSN-AF DFSN-AA DFSN-PB DFR
品番 DFK-AA DFK-PB DFS-AF DFS-AA DFS-PB DFSN-AF DFSN-AA DFSN-PB DFR
品名 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - ボルト保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ- 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - 六角ナット保持 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ
タイプ 360°回転タイプ 360°回転タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 固定タイプ
調整角度 360°回転・全方向±15° 360°回転・全方向±15° ±90° ±90° ±90° ±90° ±90° ±90° -
角度保持方法 ねじ ねじ レバー レバー レバー ナット ナット ナット -
取りつけ方法 アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ -
価格 7,740円~ 11,000円~ 5,090円~ 7,440円~ 9,900円~ 4,860円~ 7,020円~ 9,830円~ 530円~
写真 DFR-AF DFR-AA DFR-PB AV-D32-23A AV-D32-46D AV-D30-A AV-D30-7K AV-D30-5T DKBR-AF
品番 DFR-AF DFR-AA DFR-PB AV-D32-23A AV-D32-46D AV-D30-A AV-D30-7K AV-D30-5T DKBR-AF
品名 ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-シングルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-ダブルアームタイプ ダイナミックマウンティングアーム-2軸-アームタイプ ダイナミックマウント-2軸タイプ ダイナミックマウント-1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ
タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸+アームタイプ 2軸タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ
調整角度 - - - 上下方向±20°、左右方向±95°、アームスイング±95° 上下方向±20°、左右方向±95°、アームスイング±95° 上下方向±20°、左右方向±90°、アームスイング180° 上下方向±20°、左右方向±90° 上下方向±20° 上方向に90°
角度保持方法 - - - 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング 内蔵スプリング ノブ
取りつけ方法 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ 背面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ 背面取りつけ 背面取りつけ 背面取りつけ,前面取りつけ
価格 2,010円~ 3,450円~ 6,130円~ 38,300円~ 52,700円~ 46,000円~ 24,800円~ 16,500円~ 12,300円~
写真 DKBR-AA DKBR-PB DKB DKB-AA DKB-PB
品番 DKBR-AA DKBR-PB DKB DKB-AA DKB-PB
品名 キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 1軸タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ キーボード固定部品 - 固定タイプ
タイプ 1軸タイプ 1軸タイプ 固定タイプ 固定タイプ 固定タイプ
調整角度 上方向に90° 上方向に90° - - -
角度保持方法 ノブ ノブ - - -
取りつけ方法 アルミフレーム端面 丸パイプ 背面取りつけ,前面取りつけ アルミフレーム端面 丸パイプ
価格 13,800円~ 15,900円~ 8,000円~ 10,900円~ 12,700円~

関連商品

写真 ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ
品番 DFKM-AF DFKM-AA DFKM-PB DFKF-AF DFKF-AA DFKF-PB DFKWF-AF DFKWF-AA DFKWF-PB
品名 ボールジョイント(おねじ) - ボルト取りつけ ボールジョイント(おねじ) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(おねじ) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ1つ穴) - 丸パイプ取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - ボルト取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - アルミフレーム端面取りつけ ボールジョイント(めねじ2つ穴) - 丸パイプ取りつけ
特長 - - - - - - - - -
価格 6,200円~ 7,900円~ 10,300円~ 6,250円~ 8,000円~ 10,400円~ 6,250円~ 8,000円~ 10,400円~
写真 アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用
品番 DFSN-H DFS-H DKBR-H DAF DAA DPB CUTB-U CUTB-L CUPB
品名 アングルヒンジ - 六角ナット保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 アングルヒンジ - クランプレバー保持 - 回転制限 取りつけプレート アルミフレーム端面取りつけ用ブラケット 丸パイプ用ブラケット クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 上部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 - T溝固定タイプ - 下部取りつけタイプ クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用
特長 - - - - - - - - -
価格 2,310円~ 2,810円~ 3,300円~ 1,410円~ 3,000円~ 5,700円~ 7,640円~ 7,640円~ 12,300円~
写真 クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 パイプエンドキャップ パイプホルダ 丸パイプ - 標準タイプ パイプ - 長さ指定タイプ マウス置きプレート
品番 CUAB DPC DPH DAP GN990 DKM
品名 クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用 パイプエンドキャップ パイプホルダ 丸パイプ - 標準タイプ パイプ - 長さ指定タイプ マウス置きプレート
特長 - - - - - -
価格 10,400円~ 50円~ 2,960円~ 690円~ 720円~ 1,270円~

ディスプレイの取りつけ寸法はVESA規格に対応

VESAとは、Video Electronics Standards Associationの略で、コンピュータ用ディスプレイに関する標準規格の策定を行う業界団体です。VESAではSVGA規格やVLバス規格を策定し、また液晶ディスプレイの取りつけ寸法についても策定しています。
NBKのディスプレイ固定部品・タブレットホルダ”画N固(がんこ)”は、VESA規格に準拠し、75mm×75mm・100mm×100mmの取りつけ穴ピッチに対応した商品を標準化しています。

豊富なラインアップ

お客さまのご要望にあわせて、さまざまな組み合わせで、ディスプレイ固定部品・タブレットホルダを選択できます。

  • ディスプレイ
    タブレットPC、液晶モニタ、キーボード・ノートPC
  • 取りつけ方法
    丸パイプ、アルミフレーム、アルミフレーム端面、壁面、カバーパネル、板金 など
  • 調整角度
    固定、360°回転、上下、左右、アームスイング

ディスプレイ固定部品・タブレットホルダメーカーとしての歩み

NBKは2005年に生産設備・製造現場向けに、金属ボディでがっちり”がんこ”にディスプレイを固定する画N固(がんこ)を販売開始しました。その後、タブレットPCが普及し、製造現場への導入が進んできたため、お客さまのニーズにお応えするべく、2012年に生産設備・製造現場向けのタブレットホルダを発売いたしました。そして、2017年には、そのタブレットホルダを進化させ、さまざまなサイズのタブレットPCに対応可能な調整式のタブレットホルダを発売いたしました。