• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFR-AA

ディスプレイ固定部品 - 固定タイプ

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFR-AAディスプレイ固定部品 - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B W L1 L 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DFR-75-AA-40 75 40 90 17 38 10kg 400 3,250 CAD カート -
DFR-100-AA-40 100 40 115 17 38 10kg 505 3,350 CAD カート -

●六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

構造

DFR-AAディスプレイ固定部品 - 固定タイプ


材質・仕上げ

DFR-AF DFR-AA/DFR-PB
ディスプレイ用プレート SPHC
静電塗装
固定用プレート SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • ディスプレイを完全に固定するタイプです。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFR-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFR-AA
    丸パイプ用----DFR-PB
  • ディスプレイ用プレートのみでも購入できます。DFR

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械