• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DTA-13-330-BK

タブレットPCホルダ

Mounting System for Tablet PC

サンプル貸し出しいたします!

タブレットPCホルダを無料で貸し出しいたします。実際にご使用いただき、タブレットの取りつけ可否や、使用感をご確認いただけます。
サンプルご希望の場合は、お問い合わせフォームから、ご希望の品番をご連絡ください。弊社担当者より、内容のご確認および、出荷日をご連絡いたします。
>>お問い合わせフォーム
  • 貸し出し対象品番
    DTA-13-330-BK----タブレットPC厚さ6mm~13mm用
    DTA-20-330-BK----タブレットPC厚さ13mm~20mm用
  • ご返却日
    貸し出しから1週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

形状図

DTAタブレットPCホルダ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 対応タブレットPC*1 A t 最大搭載質量(kg) 質量(g) 価格(円) CAD 標準品を購入 備考
厚さ min./max. 幅 min./max. 高さ min.
DTA-13-330-BK 6/13 190/330 155 44 28 5 505 7,600 CAD カート -

*1: タブレットPCの機種によっては固定できないことがあります。取りつけを確認するためのサンプルをお貸しします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

構造

DTAタブレットPCホルダ


材質・仕上げ

DTA
ベース アルミニウム合金
静電塗装
横側アーム
下側アーム
SPHC
静電塗装
ナイロンコーティング(先端部のみ)
ノブ ナイロン6
ノブねじ部 S45C
三価クロメート処理
下側アーム固定ボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜
クッションシール ポリウレタン

特長

  • タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。
  • 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。
  • 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチ*1のタブレットPCを取りつけることができます。
  • 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。
  • 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。
    タブレットPCの厚さ
    6-13mm----DTA-13-330-BK
    13-20mm----DTA-20-330-BK
  • アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
  • DTAの機器・装置への取りつけは、ディスプレイ固定部品を使用してください*2。また、ベースには75mm×75mmおよび100mm×100mmの位置にM4のねじ穴があり、VESA規格に準拠した市販のディスプレイ固定部品に取りつけることもできます。

DTAタブレットPCホルダ

*1: 9インチと10インチのタブレットPCは横置きのみ対応可能です。
*2: ディスプレイ固定部品を取りつけるためのねじは付属していません。


以下のディスプレイ固定部品と組み合わせることで、タブレットPCの角度調整ができます。

ディスプレイ固定部品品番 角度調整方向
DFS DFSN DFS-AF DFS-AA DFS-PB DFSN-AF DFSN-AA DFSN-PB
AV-D30-5T AV-D30-5T
上下または左右
AV-D30-7K AV-D30-7K 上下左右
AV-D30-A AV-D30-A
AV-D32-23A AV-D32-23A
AV-D32-46D AV-D32-46D
上下左右および
アームによるオフセット
DFT DFT-AF DFT-AA DFT-PB
DFK DFK-AF DFK-AA DFK-PB
360°の任意方向および
タブレットPCの回転
DFR DFR DFR-AF DFR-AA DFR-PB 固定

M4×8のねじを使用して取りつけてください。取りつけ用ねじは付属していません。
ディスプレイ固定部品の詳しい仕様については、各商品ページをご参照ください。


用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

タブレットPCの取りつけ方法

DTAタブレットPCホルダ


調整式タブレットPCホルダの使い方


高さの調整方法

DTAタブレットPCホルダ

*1: 締めつけが不十分な場合、タブレットPCが脱落する恐れがあります。


使用例

各種ディスプレイ固定部品(DFS-AFDFS-AADFS-PBDFSN-AFDFSN-AADFSN-PBAV-D30-5TAV-D30-7KAV-D30-AAV-D32-23AAV-D32-46DDFT-AFDFT-AADFT-PBDFK-AFDFK-AADFK-PBDFRDFR-AFDFR-AADFR-PB)と組み合わせて使用してください。

DTAタブレットPCホルダ


関連商品

アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができるタブレットPCホルダDTAR-AFがあります。
DTAR-AF

DTAタブレットPCホルダ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)