• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DFS-PB

ディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持

Mounting System for Display

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ
  • VESA規格対応

形状図

DFS-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持寸法図

*1: クランプレバータイプDFSのクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A D W L1 L 最大搭載質量 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DFS-75-PB-28 75 28 90 103 127 6kg 860 9,360 CAD カート -
DFS-75-PB-30 75 30 90 103 127 6kg 950 9,360 CAD カート -
DFS-75-PB-34 75 34 90 103 127 6kg 950 9,360 CAD カート -
DFS-75-PB-40 75 40 90 107 135 6kg 930 9,360 CAD カート -
DFS-75-PB-42.7 75 42.7 90 107 135 6kg 930 9,360 CAD カート -
DFS-100-PB-28 100 28 115 103 127 6kg 960 9,460 CAD カート -
DFS-100-PB-30 100 30 115 103 127 6kg 1050 9,460 CAD カート -
DFS-100-PB-34 100 34 115 103 127 6kg 1050 9,460 CAD カート -
DFS-100-PB-40 100 40 115 107 135 6kg 1030 9,460 CAD カート -
DFS-100-PB-42.7 100 42.7 115 107 135 6kg 1030 9,460 CAD カート -

●固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

構造

DFS-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持


材質・仕上げ

DFS-AF DFS-AA
DFS-PB
DFSN-AF DFSN-AA
DFSN-PB
ディスプレイ用
プレート
SPHC
静電塗装
ヒンジ SS400
静電塗装
クランプレバー ナイロン6 - -
六角ナット - - SS400
三価クロメート処理
固定用
プレート
SS400
静電塗装
- SS400
静電塗装
-
ブラケット - A6063
アルマイト処理
- A6063
アルマイト処理

特長

  • 1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。

DFS-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持

  • クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
    クランプレバータイプ----DFS
    六角ナットタイプ----DFSN
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DFS-AFDFSN-AF
    アルミフレーム端面取りつけ用----DFS-AADFSN-AA
    丸パイプ用----DFS-PBDFSN-PB

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

最大搭載質量

商品記号 最大搭載質量
DFS 6kg
DFSN 10kg

関連商品

ディスプレイの角度操作がスムーズにできる取っ手DPUがあります。
DPU

DFS-PBディスプレイ固定部品 - 1軸タイプ - クランプレバー保持