• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DKB-AA

キーボード固定部品 - 固定タイプ

Mounting System for Keyboard

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
DKB-500-AA-40 40 970 10,300 CAD カート -

●六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

構造

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ


材質・仕上げ

DKB DKB-AA/DKB-PB
キーボードホルダ AC4C-F
静電塗装
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SWRCH
三価クロメート処理
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • キーボードを取りつけ相手に完全に固定できます。
  • クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
  • B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKB
    アルミフレーム端面取りつけ用---DKB-AA
    丸パイプ用----DKB-PB
  • 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
    M6×40 :キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
    M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DKB/DKB-AA/DKB-PB/DKMキーボード固定部品 - 固定タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKB-500 7,530 800

取りつけ穴部詳細

DKB/DKB-AA/DKB-PB/DKMキーボード固定部品 - 固定タイプ

DKB/DKB-AA/DKB-PB/DKMキーボード固定部品 - 固定タイプ


オプション

  • オプションでマウス置きDKMが付属できます。
  • 左右どちらにも取りつけできます。

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKM 1,110 310
DKM
マウス置き SPCC
カチオン塗装
マウス置き固定ノブ ナイロン6

関連商品

1軸タイプのキーボード固定部品DKBRがあります。
DKBR-AFDKBR-AADKBR-PB

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ