• ディスプレイ固定部品・タブレットホルダ

DKB-AA

キーボード固定部品 - 固定タイプ

Mounting System for Keyboard

  • アルミフレーム
  • 壁面パネル・板金
  • アルミフレーム端面
  • パイプ

形状図

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
DKB-500-AA-40 40 970 10,300 CAD カート -

●六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。

構造

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ


材質・仕上げ

DKB DKB-AA/DKB-PB
キーボードホルダ AC4C-F
静電塗装
クランプ AC4C-F
静電塗装
クランプ用ねじ SWRCH
三価クロメート処理
ブラケット - A6063
アルマイト処理

特長

  • キーボードを取りつけ相手に完全に固定できます。
  • クランプ用ねじを締めつけることで、キーボードをしっかり固定し落下を防ぎます。
  • B5サイズのノートパソコンから500mm幅のキーボードまで搭載できます。
  • 取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固®を用意しています。
    アルミフレーム用/壁面パネル・板金用----DKB
    アルミフレーム端面取りつけ用---DKB-AA
    丸パイプ用----DKB-PB
  • 出荷時には、2サイズのクランプ用ねじ(十字穴付きなべ小ねじ)が付属しています。
    M6×40 :キーボード幅が256mm-280mmのときに使用。
    M6×140:キーボード幅が280mm-500mmのときに使用。

用途

工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械

アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DKB/DKB-AA/DKB-PB/DKMキーボード固定部品 - 固定タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKB-500 7,530 800

取りつけ穴部詳細

DKB/DKB-AA/DKB-PB/DKMキーボード固定部品 - 固定タイプ

DKB/DKB-AA/DKB-PB/DKMキーボード固定部品 - 固定タイプ


オプション

  • オプションでマウス置きDKMが付属できます。
  • 左右どちらにも取りつけできます。

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ

品番 価格(円) 質量(g)
DKM 1,110 310
DKM
マウス置き SPCC
カチオン塗装
マウス置き固定ノブ ナイロン6

関連商品

1軸タイプのキーボード固定部品DKBRがあります。
DKBR-AFDKBR-AADKBR-PB

DKB-AAキーボード固定部品 - 固定タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事