• カップリング
  • 共通オプション

MPF

フォトセンサ用フランジ

Photo Sensor Flange

形状図

MPFフォトセンサ用フランジ寸法図

*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A W B F t G M 標準軸穴径
D
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MPF-32 32 8 14 1.5 1.5 3.5 M3 1,380 CAD カート -
MPF-40 40 10 20 1.5 2 4.5 M3 1,780 CAD カート -
MPF-50 50 10 25 1.5 2.5 4.5 M4 2,080 CAD カート -

品番 慣性
モーメント
(kg・m2)*1
質量
(g)*1
MPF-32 5.1×10-7 5.2
MPF-40 1.4×10-6 9.8
MPF-50 3.5×10-6 15

*1: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径
D
4 5 6 6.35 8 9.525 10 12 14 15
MPF-32 - - - - -
MPF-40 - -
MPF-50 - -

MPF-40MPF-50の標準軸穴径(寸法許容差H8)9.525は受注生産品です。納期はコンタクトセンターへお問い合わせください。
●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

材質・仕上げ

MPF
本体 A2017
アルマイト処理
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

構造

MPFフォトセンサ用フランジ


特長

  • 原点検出などのためのフォトセンサ用フランジ。
  • 軽量、極小の慣性モーメント。
  • 軸穴完成品。軸穴径φ4-φ15まで。

MPFフォトセンサ用フランジ

  • フランジ外径・スリット幅・軸穴径・材質・表面処理など特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。