• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

ULF

形状図

ULFアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
112
128
160
A
すべて
20
26
本体
カラー
すべて
AL
BK
BL
SG

単位 : mm

品番 M Lf W H h L L1 D W1 D1 a A 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ULF-20-112-AL M6 10 50 48 32 125 112 24 32 13.5 13 20 100 1000 AL M6×12 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
ULF-20-112-BK M6 10 50 48 32 125 112 24 32 13.5 13 20 100 1000 BK M6×12 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
ULF-20-112-BL M6 10 50 48 32 125 112 24 32 13.5 13 20 100 1000 BL M6×12 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
ULF-20-112-SG M6 10 50 48 32 125 112 24 32 13.5 13 20 100 1000 SG M6×12 1,640 1,804 CAD カート 在庫品
ULF-20-128-AL M6 10 50 48 32 141 128 24 32 13.5 13 20 110 1000 AL M6×12 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
ULF-20-128-BK M6 10 50 48 32 141 128 24 32 13.5 13 20 110 1000 BK M6×12 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
ULF-20-128-BL M6 10 50 48 32 141 128 24 32 13.5 13 20 110 1000 BL M6×12 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
ULF-20-128-SG M6 10 50 48 32 141 128 24 32 13.5 13 20 110 1000 SG M6×12 1,710 1,881 CAD カート 在庫品
ULF-26-128-AL M8 12 57 54 34 145 128 32 34 18 17 26 200 1000 AL M8×12 3,180 3,498 CAD カート 実働10日目出荷
ULF-26-128-BK M8 12 57 54 34 145 128 32 34 18 17 26 200 1000 BK M8×12 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
ULF-26-128-BL M8 12 57 54 34 145 128 32 34 18 17 26 200 1000 BL M8×12 2,120 2,332 CAD カート 在庫品
ULF-26-128-SG M8 12 57 54 34 145 128 32 34 18 17 26 200 1000 SG M8×12 2,460 2,706 CAD カート 在庫品
ULF-26-160-AL M8 12 57 54 34 177 160 32 34 18 17 26 220 1000 AL M8×12 3,410 3,751 CAD カート 実働10日目出荷
ULF-26-160-BK M8 12 57 54 34 177 160 32 34 18 17 26 220 1000 BK M8×12 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
ULF-26-160-BL M8 12 57 54 34 177 160 32 34 18 17 26 220 1000 BL M8×12 2,220 2,442 CAD カート 在庫品
ULF-26-160-SG M8 12 57 54 34 177 160 32 34 18 17 26 220 1000 SG M8×12 2,560 2,816 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
ULF-AL ULF-BL ULF-BK/ULF-SG
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

特長

  • オフセットタイプ。
  • 本体断面は握りやすい楕円形状です。
  • 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
  • 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×12 220
M8×12 280

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事