• 取っ手

ゴム取っ手

Gum Pull

UGF

形状図

UGFゴム取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
40
53
70

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 ねじ付属サービス ねじサイズ  価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UGF-50 M4 10 32 22 10 50 40 10 200 LY-16-N M4×12 520 572 CAD カート 在庫品
UGF-63 M4 10 32 22 10 63 53 12 200 LY-16-N M4×12 590 649 CAD カート 在庫品
UGF-80 M4 10 32 22 10 80 70 15 200 LY-16-N M4×12 620 682 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UGF
取っ手部 EPDM(つや消し黒)
ねじ部 S45C
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 座金LY-N(LYLY-N)と組み合わせて使用してください。
    *座金は付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×12 220

*1: ゴム取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります