寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYF-100-BK | M6 | 12 | 42 | 30 | 18 | 118 | 100 | 196 | 1000 | BK | M6×12 | 1,830 | CAD | カート | 在庫品 |
UYF-100-KK | M6 | 12 | 42 | 30 | 18 | 118 | 100 | 196 | 1000 | KK | M6×12 | 1,600 | CAD | カート | 非在庫品 |
UYF-112-BK | M8 | 15 | 47 | 33 | 20 | 132 | 112 | 260 | 1000 | BK | M8×16 | 2,030 | CAD | カート | 在庫品 |
UYF-112-KK | M8 | 15 | 47 | 33 | 20 | 132 | 112 | 260 | 1000 | KK | M8×16 | 1,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
UYF-125-BK | M10 | 18 | 53 | 37 | 22 | 147 | 125 | 386 | 1000 | BK | M10×20 | 2,470 | CAD | カート | 在庫品 |
UYF-125-KK | M10 | 18 | 53 | 37 | 22 | 147 | 125 | 386 | 1000 | KK | M10×20 | 2,350 | CAD | カート | 非在庫品 |
UYF-140-BK | M12 | 20 | 59 | 41 | 25 | 165 | 140 | 513 | 1000 | BK | M12×20 | 3,250 | CAD | カート | 在庫品 |
UYF-140-KK | M12 | 20 | 59 | 41 | 25 | 165 | 140 | 513 | 1000 | KK | M12×20 | 3,090 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UYF-BK | UYF-KK | |
---|---|---|
本体 | FCD400 静電塗装(つや消し黒) |
FCD400 無塗装 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- ダクタイル鋳鉄製の堅牢な取っ手。
- シンプルな形状です。
- 昇降用のステップとしても使用できます。
-
品番の末尾記号により、塗装の有無が選択できます。
BK----静電塗装(つや消し黒)
KK----無塗装
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M6 | 200 |
M8 | 240 |
M10 | 300 |
M12 | 500 |
*1: 鋳鉄キャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。