• 取っ手

ステンレスキャビネット取っ手

Stainless Steel Cabinet Pull

UTMS

形状図

UTMSステンレスキャビネット取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
28
L1
すべて
250
300
400

単位 : mm

品番 M Lm H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTMS-28-250 M10 20 90 62 28 32 282 250 548 1000 20,800 22,880 CAD カート 在庫品
UTMS-28-300 M10 20 90 62 28 32 332 300 614 1000 21,500 23,650 CAD カート 実働10日目出荷
UTMS-28-400 M10 20 90 62 28 32 432 400 748 1000 22,500 24,750 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UTMS
本体 SUS304
ショットブラスト
マウンティングスタッド SUS303
グラブスクリュー SUS304

特長

  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • ステンレス製の中空取っ手。耐蝕性にすぐれています。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    UTMS----おねじ
    UTFS----めねじ
  • マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
  • UTMSには全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。

おねじタイプUTMSの取りつけ方法

UTMSステンレスキャビネット取っ手


[[UTMS]](おねじ)と[[UTFS]](めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。

扉の厚さは3mm-10mmの範囲としてください。

UTMSステンレスキャビネット取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事