• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UCF

形状図

UCFアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
250
300
350
400
本体
カラー
すべて
BK
BL
SG
SEMI規格準拠
すべて
○

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UCF-20-200-BK M8 15 68 48 20 220 200 240 1000 BK ○ M8×16 4,490 4,939 CAD カート 在庫品
UCF-20-200-BL M8 15 68 48 20 220 200 240 1000 BL ○ M8×16 3,850 4,235 CAD カート 在庫品
UCF-20-200-SG M8 15 68 48 20 220 200 240 1000 SG ○ M8×16 4,490 4,939 CAD カート 在庫品
UCF-20-250-BK M8 15 68 48 20 270 250 280 1000 BK ○ M8×16 5,190 5,709 CAD カート 在庫品
UCF-20-250-BL M8 15 68 48 20 270 250 280 1000 BL ○ M8×16 4,190 4,609 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-20-250-SG M8 15 68 48 20 270 250 280 1000 SG ○ M8×16 5,190 5,709 CAD カート 在庫品
UCF-20-300-BK M8 15 68 48 20 320 300 320 1000 BK ○ M8×16 5,600 6,160 CAD カート 在庫品
UCF-20-300-BL M8 15 68 48 20 320 300 320 1000 BL ○ M8×16 4,620 5,082 CAD カート 在庫品
UCF-20-300-SG M8 15 68 48 20 320 300 320 1000 SG ○ M8×16 5,600 6,160 CAD カート 在庫品
UCF-20-350-BK M8 15 68 48 20 370 350 360 1000 BK ○ M8×16 6,250 6,875 CAD カート 在庫品
UCF-20-350-BL M8 15 68 48 20 370 350 360 1000 BL ○ M8×16 5,230 5,753 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-20-350-SG M8 15 68 48 20 370 350 360 1000 SG ○ M8×16 6,250 6,875 CAD カート 在庫品
UCF-28-250-BK M10 15 78 50 28 278 250 550 1000 BK ○ M10×16 8,960 9,856 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-250-BL M10 15 78 50 28 278 250 550 1000 BL ○ M10×16 9,020 9,922 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-250-SG M10 15 78 50 28 278 250 550 1000 SG ○ M10×16 8,960 9,856 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-300-BK M10 15 78 50 28 328 300 630 1000 BK ○ M10×16 9,360 10,296 CAD カート 在庫品
UCF-28-300-BL M10 15 78 50 28 328 300 630 1000 BL ○ M10×16 9,400 10,340 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-300-SG M10 15 78 50 28 328 300 630 1000 SG ○ M10×16 9,360 10,296 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-350-BK M10 15 78 50 28 378 350 710 1000 BK ○ M10×16 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-350-BL M10 15 78 50 28 378 350 710 1000 BL ○ M10×16 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-350-SG M10 15 78 50 28 378 350 710 1000 SG ○ M10×16 9,940 10,934 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-400-BK M10 15 78 50 28 428 400 800 1000 BK ○ M10×16 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-400-BL M10 15 78 50 28 428 400 800 1000 BL ○ M10×16 10,500 11,550 CAD カート 実働15日目出荷
UCF-28-400-SG M10 15 78 50 28 428 400 800 1000 SG ○ M10×16 11,800 12,980 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UCF-BL UCF-BK/UCF-SG
本体 アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 円形断面のアルミ取っ手。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280
M10×16 340

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります