• 取っ手

TG

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

形状図

TGステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
4
6
8
10
L1
すべて
20
40
60
80
100
120

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
TG-24 M2.6 7 22 18 4 24 20 4.5 1000 - M2.6×8 450 CAD カート -
TG-46 M4 7 22 16 6 46 40 14 1000 LY-10-N M4×8 490 CAD カート -
TG-66 M4 7 22 16 6 66 60 18.5 1000 LY-10-N M4×8 560 CAD カート -
TG-86 M4 10 30 24 6 86 80 26 1000 LY-10-N M4×12 580 CAD カート -
TG-108 M5 10 35 27 8 108 100 55.5 1000 LY-12-N M5×12 790 CAD カート -
TG-110 M5 11 30 20 10 110 100 82 1000 LY-16-N M5×12 1,120 CAD カート -
TG-128 M5 10 40 32 8 128 120 68 1000 LY-12-N M5×12 1,230 CAD カート -
TG-130 M6 11 40 30 10 130 120 104 1000 LY-16-N M6×12 1,360 CAD カート -

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
TG
本体 SUS303
バフ研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ステンレス製の取っ手。
  • 座金LY-NLYLY-N)と組み合わせて使用してください。
    *座金は付属していません。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    TGY----おねじ
    TG----めねじ
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
  • ねじ付属サービス価格
ねじの呼び 価格(円)*1
M2.6 200
M4 200
M5 200
M6 200

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。