• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

USP-PE

形状図

USP-PEステンレス取っ手寸法図

USP-PEステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
6
8
10
12
16
L1
すべて
32
45
55
64
88
96
100
120
128
180
200
235
125
160
250
300
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 M Lf H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-6-32-PE M3 8 26 20 6 9 41 32 16 1000 付属 - M3×10 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-45-PE M3 8 26 20 6 9 54 45 19 1000 付属 - M3×10 2,470 2,717 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-55-PE M3 8 26 20 6 9 64 55 21 1000 付属 - M3×10 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-64-PE M3 8 26 20 6 9 73 64 22 1000 付属 - M3×10 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-88-PE M3 8 26 20 6 9 97 88 27 1000 付属 - M3×10 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-55-PE M4 9 35 27 8 12 67 55 40 1000 付属 - M4×10 2,480 2,728 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-64-PE M4 9 35 27 8 12 76 64 40 1000 付属 - M4×10 2,510 2,761 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-88-PE M4 9 35 27 8 12 100 88 54 1000 付属 - M4×10 2,710 2,981 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-96-PE M4 9 35 27 8 12 108 96 57 1000 付属 - M4×10 2,790 3,069 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-100-PE M4 9 35 27 8 12 112 100 58 1000 付属 - M4×10 2,790 3,069 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-120-PE M4 9 35 27 8 12 132 120 66 1000 付属 - M4×10 2,850 3,135 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-128-PE M4 9 35 27 8 12 140 128 70 1000 付属 - M4×10 2,930 3,223 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-88-PE M5 13 43 33 10 15 103 88 91 1000 付属 - M5×12 3,600 3,960 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-100-PE M5 13 43 33 10 15 115 100 95 1000 付属 - M5×12 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-120-PE M5 13 43 33 10 15 135 120 100 1000 付属 - M5×12 3,390 3,729 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-180-PE M5 13 43 33 10 15 195 180 146 1000 付属 - M5×12 3,900 4,290 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-200-PE M5 13 43 33 10 15 215 200 158 1000 付属 - M5×12 4,040 4,444 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-235-PE M5 13 43 33 10 15 250 235 183 1000 付属 - M5×12 4,880 5,368 CAD カート 実働15日目出荷
USP-12-125-PE M6 12 51 39 12 - 137 125 169 1000 × - M6×12 3,880 4,268 CAD カート 実働15日目出荷
USP-12-160-PE M6 12 51 39 12 - 172 160 200 1000 × - M6×12 4,350 4,785 CAD カート 実働15日目出荷
USP-12-200-PE M6 12 51 39 12 - 212 200 236 1000 × - M6×12 4,760 5,236 CAD カート 実働15日目出荷
USP-12-250-PE M6 12 51 39 12 - 262 250 283 1000 × - M6×12 5,340 5,874 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-160-PE M6 12 59 43 16 - 176 160 380 1000 × ○ M6×12 6,380 7,018 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-200-PE M6 12 59 43 16 - 216 200 437 1000 × ○ M6×12 7,080 7,788 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-250-PE M6 12 59 43 16 - 266 250 521 1000 × ○ M6×12 8,010 8,811 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-300-PE M6 12 59 43 16 - 316 300 600 1000 × ○ M6×12 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
USP-PE*1
本体 SUS303*2
電解研磨
座金 SUS303
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

*1: USP-12USP-16には座金は付属していません。
*2: USP-12USP-16はSUS304になります。


特長

  • 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(USP-12USP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M3×10 220
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります