寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USP-8-64 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 43 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-8-88 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 54 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,050 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-8-96 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,260 | CAD | カート | 非在庫品 |
USP-8-100 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 59 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,070 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-8-120 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 66 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
USP-8-128 | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,320 | CAD | カート | 非在庫品 |
USP-10-88 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 91 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,130 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-10-100 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 98 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-10-120 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 109 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,220 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-10-180 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 146 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,470 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-10-200 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 161 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,520 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-10-235 | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 183 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,660 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-12-125 | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 163 | 1000 | × | - | M6×12 | 1,770 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-12-160 | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 201 | 1000 | × | - | M6×12 | 1,910 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-12-200 | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 237 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,110 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-12-250 | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 282 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,280 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-16-160 | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 373 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 2,800 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-16-200 | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 438 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,140 | CAD | カート | 非在庫品 |
USP-16-250 | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 524 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,430 | CAD | カート | 在庫品 |
USP-16-300 | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 603 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,770 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
● 本商品は2013年に品番を変更しました。
材質・仕上げ
USP*1 | |
---|---|
本体 | SUS303*2 ショットブラスト |
座金 | SUS303 |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
*1: USP-12USP-16に座金は付属していません。
*2: USP-12USP-16はSUS304になります。
特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(USP-12USP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- USP-A4はSUS316L製。化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。基本成分にモリブデンを含んでおり、高温下でも高い強度があります。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M4 | 200 |
M5 | 200 |
M6 | 200 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。