• 取っ手

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

USP

形状図

USPステンレス取っ手 寸法図

USPステンレス取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
6
8
10
12
16
L1
すべて
32
45
55
64
88
96
100
120
128
180
200
235
125
160
250
300
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 M Lf H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
USP-6-32 M3 8 26 20 6 9 41 32 16 1000 付属 - M3×10 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-45 M3 8 26 20 6 9 54 45 19 1000 付属 - M3×10 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-55 M3 8 26 20 6 9 64 55 21 1000 付属 - M3×10 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-64 M3 8 26 20 6 9 73 64 23 1000 付属 - M3×10 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
USP-6-88 M3 8 26 20 6 9 97 88 25 1000 付属 - M3×10 1,870 2,057 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-55 M4 9 35 27 8 12 67 55 35 1000 付属 - M4×10 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-64 M4 9 35 27 8 12 76 64 43 1000 付属 - M4×10 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
USP-8-88 M4 9 35 27 8 12 100 88 54 1000 付属 - M4×10 1,570 1,727 CAD カート 在庫品
USP-8-96 M4 9 35 27 8 12 108 96 57 1000 付属 - M4×10 1,790 1,969 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-100 M4 9 35 27 8 12 112 100 59 1000 付属 - M4×10 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
USP-8-120 M4 9 35 27 8 12 132 120 66 1000 付属 - M4×10 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
USP-8-128 M4 9 35 27 8 12 140 128 70 1000 付属 - M4×10 1,980 2,178 CAD カート 実働15日目出荷
USP-10-88 M5 13 43 33 10 15 103 88 91 1000 付属 - M5×12 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
USP-10-100 M5 13 43 33 10 15 115 100 98 1000 付属 - M5×12 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
USP-10-120 M5 13 43 33 10 15 135 120 109 1000 付属 - M5×12 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
USP-10-180 M5 13 43 33 10 15 195 180 146 1000 付属 - M5×12 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
USP-10-200 M5 13 43 33 10 15 215 200 161 1000 付属 - M5×12 2,320 2,552 CAD カート 在庫品
USP-10-235 M5 13 43 33 10 15 250 235 183 1000 付属 - M5×12 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
USP-12-125 M6 12 51 39 12 - 137 125 163 1000 × - M6×12 2,720 2,992 CAD カート 在庫品
USP-12-160 M6 12 51 39 12 - 172 160 201 1000 × - M6×12 3,310 3,641 CAD カート 在庫品
USP-12-200 M6 12 51 39 12 - 212 200 237 1000 × - M6×12 3,640 4,004 CAD カート 在庫品
USP-12-250 M6 12 51 39 12 - 262 250 282 1000 × - M6×12 3,930 4,323 CAD カート 在庫品
USP-16-160 M6 12 59 43 16 - 176 160 373 1000 × ○ M6×12 4,810 5,291 CAD カート 在庫品
USP-16-200 M6 12 59 43 16 - 216 200 438 1000 × ○ M6×12 5,410 5,951 CAD カート 実働15日目出荷
USP-16-250 M6 12 59 43 16 - 266 250 524 1000 × ○ M6×12 5,900 6,490 CAD カート 在庫品
USP-16-300 M6 12 59 43 16 - 316 300 603 1000 × ○ M6×12 6,470 7,117 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
USP*1
本体 SUS303*2
ショットブラスト
座金 SUS303
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

*1: USP-12USP-16には座金は付属していません。
*2: USP-12USP-16はSUS304になります。


特長

  • 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(USP-12USP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M3×10 220
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります