寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMP-8-55-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 40 | 1000 | M4×10 | 1,060 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-8-64-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 43 | 1000 | M4×10 | 1,070 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-8-88-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 54 | 1000 | M4×10 | 950 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-8-96-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 57 | 1000 | M4×10 | 1,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
UMP-8-100-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 59 | 1000 | M4×10 | 960 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-8-120-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 66 | 1000 | M4×10 | 1,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
UMP-8-128-CR | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 70 | 1000 | M4×10 | 1,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
UMP-10-88-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 91 | 1000 | M5×12 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-10-100-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 98 | 1000 | M5×12 | 1,030 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-10-120-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 109 | 1000 | M5×12 | 1,050 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-10-180-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 146 | 1000 | M5×12 | 1,220 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-10-200-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 161 | 1000 | M5×12 | 1,270 | CAD | カート | 在庫品 |
UMP-10-235-CR | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 183 | 1000 | M5×12 | 1,380 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UMP | |
---|---|
本体 | SUM22L クロムメッキ |
座金 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M4 | 200 |
M5 | 200 |
*1: スティール取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。