• 取っ手

スティール取っ手

Steel Pull

UMP

形状図

UMPスティール取っ手 寸法図

UMPスティール取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
6
8
10
12
16
L1
すべて
32
45
55
64
88
96
100
120
128
180
200
235
125
160
250
300
SEMI規格準拠
すべて
-
○

単位 : mm

品番 A L1 D H h L Lf min. M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UMP-6-32-CR 6 32 9 26 20 41 7 M3 16 1000 付属 - M3×10 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-32-BK 6 32 9 26 20 41 7 M3 16 1000 付属 - M3×10 1,650 1,815 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-32 6 32 9 26 20 41 7 M3 16 1000 付属 - M3×10 1,460 1,606 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-45-CR 6 45 9 26 20 54 7 M3 19 1000 付属 - M3×10 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-45-BK 6 45 9 26 20 54 7 M3 19 1000 付属 - M3×10 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-45 6 45 9 26 20 54 7 M3 19 1000 付属 - M3×10 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-55-CR 6 55 9 26 20 64 7 M3 21 1000 付属 - M3×10 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-55-BK 6 55 9 26 20 64 7 M3 21 1000 付属 - M3×10 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-55 6 55 9 26 20 64 7 M3 21 1000 付属 - M3×10 1,510 1,661 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-64-CR 6 64 9 26 20 73 7 M3 24 1000 付属 - M3×10 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-64-BK 6 64 9 26 20 73 7 M3 24 1000 付属 - M3×10 1,720 1,892 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-64 6 64 9 26 20 73 7 M3 24 1000 付属 - M3×10 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-88-CR 6 88 9 26 20 97 7 M3 29 1000 付属 - M3×10 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-88-BK 6 88 9 26 20 97 7 M3 29 1000 付属 - M3×10 1,650 1,815 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-6-88 6 88 9 26 20 97 7 M3 29 1000 付属 - M3×10 1,450 1,595 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-55-CR 8 55 12 35 27 67 9 M4 40 1000 付属 - M4×10 1,500 1,650 CAD カート 在庫品
UMP-8-55-BK 8 55 12 35 27 67 9 M4 40 1000 付属 - M4×10 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-55 8 55 12 35 27 67 9 M4 40 1000 付属 - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-64-CR 8 64 12 35 27 76 9 M4 43 1000 付属 - M4×10 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
UMP-8-64-BK 8 64 12 35 27 76 9 M4 43 1000 付属 - M4×10 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-64 8 64 12 35 27 76 9 M4 43 1000 付属 - M4×10 1,280 1,408 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-88-CR 8 88 12 35 27 100 9 M4 54 1000 付属 - M4×10 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
UMP-8-88-BK 8 88 12 35 27 100 9 M4 54 1000 付属 - M4×10 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-88 8 88 12 35 27 100 9 M4 54 1000 付属 - M4×10 1,320 1,452 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-96-CR 8 96 12 35 27 108 9 M4 57 1000 付属 - M4×10 1,490 1,639 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-96-BK 8 96 12 35 27 108 9 M4 57 1000 付属 - M4×10 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-96 8 96 12 35 27 108 9 M4 57 1000 付属 - M4×10 1,330 1,463 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-100-CR 8 100 12 35 27 112 9 M4 59 1000 付属 - M4×10 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
UMP-8-100-BK 8 100 12 35 27 112 9 M4 59 1000 付属 - M4×10 1,570 1,727 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-100 8 100 12 35 27 112 9 M4 59 1000 付属 - M4×10 1,320 1,452 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-120-CR 8 120 12 35 27 132 9 M4 66 1000 付属 - M4×10 1,530 1,683 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-120-BK 8 120 12 35 27 132 9 M4 66 1000 付属 - M4×10 1,650 1,815 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-120 8 120 12 35 27 132 9 M4 66 1000 付属 - M4×10 1,340 1,474 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-128-CR 8 128 12 35 27 140 9 M4 70 1000 付属 - M4×10 1,750 1,925 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-128-BK 8 128 12 35 27 140 9 M4 70 1000 付属 - M4×10 1,660 1,826 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-8-128 8 128 12 35 27 140 9 M4 70 1000 付属 - M4×10 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-88-CR 10 88 15 43 33 103 13 M5 91 1000 付属 - M5×12 1,470 1,617 CAD カート 在庫品
UMP-10-88-BK 10 88 15 43 33 103 13 M5 91 1000 付属 - M5×12 1,610 1,771 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-88 10 88 15 43 33 103 13 M5 91 1000 付属 - M5×12 1,410 1,551 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-100-CR 10 100 15 43 33 115 13 M5 98 1000 付属 - M5×12 1,490 1,639 CAD カート 在庫品
UMP-10-100-BK 10 100 15 43 33 115 13 M5 98 1000 付属 - M5×12 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-100 10 100 15 43 33 115 13 M5 98 1000 付属 - M5×12 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-120-CR 10 120 15 43 33 135 13 M5 109 1000 付属 - M5×12 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
UMP-10-120-BK 10 120 15 43 33 135 13 M5 109 1000 付属 - M5×12 1,690 1,859 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-120 10 120 15 43 33 135 13 M5 109 1000 付属 - M5×12 1,500 1,650 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-180-CR 10 180 15 43 33 195 13 M5 146 1000 付属 - M5×12 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
UMP-10-180-BK 10 180 15 43 33 195 13 M5 146 1000 付属 - M5×12 1,940 2,134 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-180 10 180 15 43 33 195 13 M5 146 1000 付属 - M5×12 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-200-CR 10 200 15 43 33 215 13 M5 161 1000 付属 - M5×12 2,000 2,200 CAD カート 在庫品
UMP-10-200-BK 10 200 15 43 33 215 13 M5 161 1000 付属 - M5×12 2,160 2,376 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-200 10 200 15 43 33 215 13 M5 161 1000 付属 - M5×12 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-235-CR 10 235 15 43 33 250 13 M5 183 1000 付属 - M5×12 2,180 2,398 CAD カート 在庫品
UMP-10-235-BK 10 235 15 43 33 250 13 M5 183 1000 付属 - M5×12 2,340 2,574 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-10-235 10 235 15 43 33 250 13 M5 183 1000 付属 - M5×12 1,960 2,156 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-125-CR 12 125 - 51 39 137 12 M6 188 1000 × - M6×12 2,460 2,706 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-125-BK 12 125 - 51 39 137 12 M6 188 1000 × - M6×12 2,640 2,904 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-125 12 125 - 51 39 137 12 M6 188 1000 × - M6×12 2,560 2,816 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-160-CR 12 160 - 51 39 172 12 M6 200 1000 × - M6×12 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-160-BK 12 160 - 51 39 172 12 M6 200 1000 × - M6×12 2,800 3,080 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-160 12 160 - 51 39 172 12 M6 200 1000 × - M6×12 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-200-CR 12 200 - 51 39 212 12 M6 231 1000 × - M6×12 3,000 3,300 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-200-BK 12 200 - 51 39 212 12 M6 231 1000 × - M6×12 3,060 3,366 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-200 12 200 - 51 39 212 12 M6 231 1000 × - M6×12 3,180 3,498 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-250-CR 12 250 - 51 39 262 12 M6 280 1000 × - M6×12 3,230 3,553 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-250-BK 12 250 - 51 39 262 12 M6 280 1000 × - M6×12 3,190 3,509 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-12-250 12 250 - 51 39 262 12 M6 280 1000 × - M6×12 3,410 3,751 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-160-CR 16 160 - 59 43 176 12 M6 371 1000 × ○ M6×12 2,870 3,157 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-160-BK 16 160 - 59 43 176 12 M6 371 1000 × ○ M6×12 3,300 3,630 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-160 16 160 - 59 43 176 12 M6 371 1000 × ○ M6×12 3,800 4,180 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-200-CR 16 200 - 59 43 216 12 M6 430 1000 × ○ M6×12 3,170 3,487 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-200-BK 16 200 - 59 43 216 12 M6 430 1000 × ○ M6×12 3,630 3,993 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-200 16 200 - 59 43 216 12 M6 430 1000 × ○ M6×12 4,140 4,554 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-250-CR 16 250 - 59 43 266 12 M6 503 1000 × ○ M6×12 3,380 3,718 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-250-BK 16 250 - 59 43 266 12 M6 503 1000 × ○ M6×12 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-250 16 250 - 59 43 266 12 M6 503 1000 × ○ M6×12 4,320 4,752 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-300-CR 16 300 - 59 43 316 12 M6 587 1000 × ○ M6×12 3,860 4,246 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-300-BK 16 300 - 59 43 316 12 M6 587 1000 × ○ M6×12 4,220 4,642 CAD カート 実働15日目出荷
UMP-16-300 16 300 - 59 43 316 12 M6 587 1000 × ○ M6×12 4,640 5,104 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UMP-CR UMP-BK UMP
本体 スティール
クロムメッキ
スティール
静電塗装(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
座金*1 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

*1: UMP-12UMP-16には座金は付属していません。


特長

  • 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(UMP-12UMP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号 表面処理
CR クロムメッキ
BK 静電塗装(黒)
なし 四三酸化鉄皮膜(黒)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M3×10 220
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: スティール取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります