• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UAP

仕様変更のご案内

下記の通りアルミ取っ手の仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230314_1/
をご確認ください。

形状図

UAPアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8
10
12
16
L1
すべて
55
64
88
96
100
120
128
180
200
235
125
160
250
300
本体
カラー
すべて
AL
BK
RD
SG
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 M Lf H h A D L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UAP-8-55-AL M4 9 35 27 8 12 67 55 15 1000 付属 AL - M4×10 2,190 2,409 CAD カート 在庫品
UAP-8-55-BK M4 9 35 27 8 12 67 55 15 1000 付属 BK - M4×10 1,180 1,298 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-55-RD M4 9 35 27 8 12 67 55 15 1000 付属 RD - M4×10 1,180 1,298 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-55-SG M4 9 35 27 8 12 67 55 15 1000 付属 SG - M4×10 1,180 1,298 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-64-AL M4 9 35 27 8 12 76 64 18 1000 付属 AL - M4×10 2,200 2,420 CAD カート 在庫品
UAP-8-64-BK M4 9 35 27 8 12 76 64 18 1000 付属 BK - M4×10 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-64-RD M4 9 35 27 8 12 76 64 18 1000 付属 RD - M4×10 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-64-SG M4 9 35 27 8 12 76 64 18 1000 付属 SG - M4×10 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-88-AL M4 9 35 27 8 12 100 88 20 1000 付属 AL - M4×10 2,200 2,420 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-88-BK M4 9 35 27 8 12 100 88 20 1000 付属 BK - M4×10 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
UAP-8-88-RD M4 9 35 27 8 12 100 88 20 1000 付属 RD - M4×10 1,190 1,309 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-88-SG M4 9 35 27 8 12 100 88 20 1000 付属 SG - M4×10 1,190 1,309 CAD カート 在庫品
UAP-8-96-AL M4 9 35 27 8 12 108 96 22 1000 付属 AL - M4×10 2,250 2,475 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-96-BK M4 9 35 27 8 12 108 96 22 1000 付属 BK - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-96-RD M4 9 35 27 8 12 108 96 22 1000 付属 RD - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-96-SG M4 9 35 27 8 12 108 96 22 1000 付属 SG - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-100-AL M4 9 35 27 8 12 112 100 23 1000 付属 AL - M4×10 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
UAP-8-100-BK M4 9 35 27 8 12 112 100 23 1000 付属 BK - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-100-RD M4 9 35 27 8 12 112 100 23 1000 付属 RD - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-100-SG M4 9 35 27 8 12 112 100 23 1000 付属 SG - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-120-AL M4 9 35 27 8 12 132 120 25 1000 付属 AL - M4×10 2,270 2,497 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-120-BK M4 9 35 27 8 12 132 120 25 1000 付属 BK - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
UAP-8-120-RD M4 9 35 27 8 12 132 120 25 1000 付属 RD - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-120-SG M4 9 35 27 8 12 132 120 25 1000 付属 SG - M4×10 1,240 1,364 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-128-AL M4 9 35 27 8 12 140 128 28 1000 付属 AL - M4×10 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
UAP-8-128-BK M4 9 35 27 8 12 140 128 28 1000 付属 BK - M4×10 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
UAP-8-128-RD M4 9 35 27 8 12 140 128 28 1000 付属 RD - M4×10 1,250 1,375 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-8-128-SG M4 9 35 27 8 12 140 128 28 1000 付属 SG - M4×10 1,250 1,375 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-88-AL M5 13 43 33 10 15 103 88 33 1000 付属 AL - M5×12 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
UAP-10-88-BK M5 13 43 33 10 15 103 88 33 1000 付属 BK - M5×12 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
UAP-10-88-RD M5 13 43 33 10 15 103 88 33 1000 付属 RD - M5×12 1,260 1,386 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-88-SG M5 13 43 33 10 15 103 88 33 1000 付属 SG - M5×12 1,260 1,386 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-100-AL M5 13 43 33 10 15 115 100 35 1000 付属 AL - M5×12 1,870 2,057 CAD カート 在庫品
UAP-10-100-BK M5 13 43 33 10 15 115 100 35 1000 付属 BK - M5×12 1,280 1,408 CAD カート 在庫品
UAP-10-100-RD M5 13 43 33 10 15 115 100 35 1000 付属 RD - M5×12 1,280 1,408 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-100-SG M5 13 43 33 10 15 115 100 35 1000 付属 SG - M5×12 1,280 1,408 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-120-AL M5 13 43 33 10 15 135 120 39 1000 付属 AL - M5×12 1,900 2,090 CAD カート 在庫品
UAP-10-120-BK M5 13 43 33 10 15 135 120 39 1000 付属 BK - M5×12 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
UAP-10-120-RD M5 13 43 33 10 15 135 120 39 1000 付属 RD - M5×12 1,300 1,430 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-120-SG M5 13 43 33 10 15 135 120 39 1000 付属 SG - M5×12 1,300 1,430 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-180-AL M5 13 43 33 10 15 195 180 50 1000 付属 AL - M5×12 2,110 2,321 CAD カート 在庫品
UAP-10-180-BK M5 13 43 33 10 15 195 180 50 1000 付属 BK - M5×12 1,510 1,661 CAD カート 在庫品
UAP-10-180-RD M5 13 43 33 10 15 195 180 50 1000 付属 RD - M5×12 1,510 1,661 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-180-SG M5 13 43 33 10 15 195 180 50 1000 付属 SG - M5×12 1,510 1,661 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-200-AL M5 13 43 33 10 15 215 200 54 1000 付属 AL - M5×12 2,630 2,893 CAD カート 在庫品
UAP-10-200-BK M5 13 43 33 10 15 215 200 54 1000 付属 BK - M5×12 1,540 1,694 CAD カート 在庫品
UAP-10-200-RD M5 13 43 33 10 15 215 200 54 1000 付属 RD - M5×12 1,540 1,694 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-200-SG M5 13 43 33 10 15 215 200 54 1000 付属 SG - M5×12 1,540 1,694 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-235-AL M5 13 43 33 10 15 250 235 61 1000 付属 AL - M5×12 2,810 3,091 CAD カート 在庫品
UAP-10-235-BK M5 13 43 33 10 15 250 235 61 1000 付属 BK - M5×12 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
UAP-10-235-RD M5 13 43 33 10 15 250 235 61 1000 付属 RD - M5×12 1,600 1,760 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-10-235-SG M5 13 43 33 10 15 250 235 61 1000 付属 SG - M5×12 1,600 1,760 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-125-AL M6 13 51 39 12 - 137 125 60 1000 × AL - M6×12 2,190 2,409 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-125-BK M6 13 51 39 12 - 137 125 60 1000 × BK - M6×12 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-125-RD M6 13 51 39 12 - 137 125 60 1000 × RD - M6×12 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-125-SG M6 13 51 39 12 - 137 125 60 1000 × SG - M6×12 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-160-AL M6 13 51 39 12 - 172 160 71 1000 × AL - M6×12 2,380 2,618 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-160-BK M6 13 51 39 12 - 172 160 71 1000 × BK - M6×12 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-160-RD M6 13 51 39 12 - 172 160 71 1000 × RD - M6×12 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-160-SG M6 13 51 39 12 - 172 160 71 1000 × SG - M6×12 1,710 1,881 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-200-AL M6 13 51 39 12 - 212 200 85 1000 × AL - M6×12 2,600 2,860 CAD カート 在庫品
UAP-12-200-BK M6 13 51 39 12 - 212 200 85 1000 × BK - M6×12 1,940 2,134 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-200-RD M6 13 51 39 12 - 212 200 85 1000 × RD - M6×12 1,940 2,134 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-200-SG M6 13 51 39 12 - 212 200 85 1000 × SG - M6×12 1,940 2,134 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-250-AL M6 13 51 39 12 - 262 250 114 1000 × AL - M6×12 2,880 3,168 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-250-BK M6 13 51 39 12 - 262 250 114 1000 × BK - M6×12 2,010 2,211 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-250-RD M6 13 51 39 12 - 262 250 114 1000 × RD - M6×12 2,010 2,211 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-12-250-SG M6 13 51 39 12 - 262 250 114 1000 × SG - M6×12 2,010 2,211 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-160-AL M6 13 59 43 16 - 176 160 131 1000 × AL M6×12 2,970 3,267 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-160-BK M6 13 59 43 16 - 176 160 131 1000 × BK M6×12 2,230 2,453 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-160-RD M6 13 59 43 16 - 176 160 131 1000 × RD M6×12 2,230 2,453 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-160-SG M6 13 59 43 16 - 176 160 131 1000 × SG M6×12 2,230 2,453 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-200-AL M6 13 59 43 16 - 216 200 152 1000 × AL M6×12 3,280 3,608 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-200-BK M6 13 59 43 16 - 216 200 152 1000 × BK M6×12 2,510 2,761 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-200-RD M6 13 59 43 16 - 216 200 152 1000 × RD M6×12 2,510 2,761 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-200-SG M6 13 59 43 16 - 216 200 152 1000 × SG M6×12 2,510 2,761 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-250-AL M6 13 59 43 16 - 266 250 182 1000 × AL M6×12 3,610 3,971 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-250-BK M6 13 59 43 16 - 266 250 182 1000 × BK M6×12 2,670 2,937 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-250-RD M6 13 59 43 16 - 266 250 182 1000 × RD M6×12 2,670 2,937 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-250-SG M6 13 59 43 16 - 266 250 182 1000 × SG M6×12 2,670 2,937 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-300-AL M6 13 59 43 16 - 316 300 207 1000 × AL M6×12 3,940 4,334 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-300-BK M6 13 59 43 16 - 316 300 207 1000 × BK M6×12 2,970 3,267 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-300-RD M6 13 59 43 16 - 316 300 207 1000 × RD M6×12 2,970 3,267 CAD カート 実働10日目出荷
UAP-16-300-SG M6 13 59 43 16 - 316 300 207 1000 × SG M6×12 2,970 3,267 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UAP-AL*1 UAP-BK/UAP-SG/UAP-RD*1
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
座金 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

*1: UAP-12UAP-16には座金は付属していません。


特長

  • 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(UAP-12UAP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
RD 静電塗装(つや消しレッド)
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事