• 取っ手

TG-128

ステンレス取っ手

Stainless Steel Pull

TG-128の形状図

TGステンレス取っ手寸法図

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TG-128 M5 10 40 32 8 128 120 68 1000 LY-12-N M5×12 1,770 1,947 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
TG-128の材質・仕上げ

TG
本体 ステンレス
バフ研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

TG-128の特長

  • ステンレス製の取っ手。
  • 座金LY-N(LYLY-N)と組み合わせて使用してください。
    *座金は付属していません。
  • 商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
    TGY----おねじ
    TG----めねじ
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M2.6×8 220
M4×8 220
M4×12 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


仕様変更のご案内

ステンレス製取っ手の仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250625_TGY_TG/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

TGにはこのような商品があります

取っ手にはこのような商品があります