寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | d | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUF-25-112 | M6 | 10 | 50 | 34 | 25 | 128 | 112 | 10 | 136 | 1000 | - | M6×12 | 2,990 | CAD | カート | 在庫品 |
UUF-25-128 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 144 | 128 | 10 | 151 | 1000 | - | M6×12 | 3,010 | CAD | カート | 在庫品 |
UUF-25-160 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 176 | 160 | 10 | 174 | 1000 | - | M6×12 | 3,090 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UUF | |
---|---|
本体 | 硬質ポリウレタンコーティング(つや消し黒) |
芯体 | SUM22L |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- φ10mmのスティール製の芯体を硬質ポリウレタンでコーティング。
- 充分な強度、そして安全性と信頼性を追求。手にやさしいやわらかさをもった取っ手です。
- 衝撃吸収と断熱効果にすぐれています。金属製の取っ手では得られない特長です。
- 最大使用可能温度:80℃
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M6 | 200 |
*1: ウレタン取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。