寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCF-28-400-BK | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 428 | 400 | 410 | 1000 | BK | ○ | M10×16 | 8,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
UCF-28-400-BL | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 428 | 400 | 410 | 1000 | BL | ○ | M10×16 | 6,910 | CAD | カート | 非在庫品 |
UCF-28-400-SG | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 428 | 400 | 410 | 1000 | SG | ○ | M10×16 | 8,120 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UCF-BL | UCF-BK/UCF-SG | |
---|---|---|
本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 円形断面のアルミ取っ手。
UCF-20----太さ20mm・中実
UCF-28----太さ28mm・中空
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 | 表面処理 |
---|---|
BL | バレル研磨 |
BK | 静電塗装(つや消し黒) |
SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M8 | 240 |
M10 | 300 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。