寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | A | L1 | a | A1 | D | H | h | L | L2 | Lm | Lc | 本体 カラー |
許容荷重*1 (N) | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAC-12-55-AL | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 38 | 1,110 | CAD | カート | 在庫品 |
UPAC-12-55-ES | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 38 | 1,110 | CAD | カート | 在庫品 |
UPAC-12-55-BK | 12 | 55 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 67.5 | 42.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 38 | 1,110 | CAD | カート | 在庫品 |
UPAC-12-88-AL | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 43 | 1,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-88-ES | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 43 | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
UPAC-12-88-BK | 12 | 88 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 100.5 | 75.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 43 | 1,150 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-100-AL | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 47 | 1,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-100-ES | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 47 | 1,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-100-BK | 12 | 100 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 112.5 | 87.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 47 | 1,170 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-120-AL | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 49 | 1,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-120-ES | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 49 | 1,190 | CAD | カート | 在庫品 |
UPAC-12-120-BK | 12 | 120 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 132.5 | 107.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 49 | 1,190 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-180-AL | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 61 | 1,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-180-ES | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 61 | 1,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-180-BK | 12 | 180 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 192.5 | 167.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 61 | 1,280 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-235-AL | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | AL | 1000 | 69 | 1,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-235-ES | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | ES | 1000 | 69 | 1,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
UPAC-12-235-BK | 12 | 235 | 9 | 12.5 | 12.5 | 40 | 31 | 247.5 | 222.5 | 10.5 | 5.5 | BK | 1000 | 69 | 1,340 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UPAC | |
---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(各色) |
ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6(各色) |
六角穴付きボルト | スティール 三価クロメート処理 |
ナット | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 前面から取りつける取っ手。
- 19インチラックに適した寸法です。
- 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト・ナットが付属しています。
- 品番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。
末尾記号 | パイプ | ブラケット |
---|---|---|
AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
BK | アルマイト処理(黒) | つや消し黒 |