• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UPAF

形状図

UPAFアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
12
L1
すべて
55
88
100
120
180
235
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 A L1 a A1 D H h L L2 Lf 本体
カラー
許容荷重*1 (N) 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UPAF-12-55-AL 12 55 9 12.5 12.5 40 31 67.5 42.5 14 AL 1000 28 1,500 1,650 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-55-BK 12 55 9 12.5 12.5 40 31 67.5 42.5 14 BK 1000 28 1,500 1,650 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-55-ES 12 55 9 12.5 12.5 40 31 67.5 42.5 14 ES 1000 28 1,500 1,650 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-88-AL 12 88 9 12.5 12.5 40 31 100.5 75.5 14 AL 1000 31 1,540 1,694 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-88-BK 12 88 9 12.5 12.5 40 31 100.5 75.5 14 BK 1000 31 1,540 1,694 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-88-ES 12 88 9 12.5 12.5 40 31 100.5 75.5 14 ES 1000 31 1,540 1,694 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-100-AL 12 100 9 12.5 12.5 40 31 112.5 87.5 14 AL 1000 34 1,570 1,727 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-100-BK 12 100 9 12.5 12.5 40 31 112.5 87.5 14 BK 1000 34 1,570 1,727 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-100-ES 12 100 9 12.5 12.5 40 31 112.5 87.5 14 ES 1000 34 1,570 1,727 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-120-AL 12 120 9 12.5 12.5 40 31 132.5 107.5 14 AL 1000 37 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-120-BK 12 120 9 12.5 12.5 40 31 132.5 107.5 14 BK 1000 37 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-120-ES 12 120 9 12.5 12.5 40 31 132.5 107.5 14 ES 1000 37 1,580 1,738 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-180-AL 12 180 9 12.5 12.5 40 31 192.5 167.5 14 AL 1000 50 1,700 1,870 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-180-BK 12 180 9 12.5 12.5 40 31 192.5 167.5 14 BK 1000 50 1,700 1,870 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-180-ES 12 180 9 12.5 12.5 40 31 192.5 167.5 14 ES 1000 50 1,700 1,870 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-235-AL 12 235 9 12.5 12.5 40 31 247.5 222.5 14 AL 1000 59 1,790 1,969 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-235-BK 12 235 9 12.5 12.5 40 31 247.5 222.5 14 BK 1000 59 1,790 1,969 CAD カート 実働10日目出荷
UPAF-12-235-ES 12 235 9 12.5 12.5 40 31 247.5 222.5 14 ES 1000 59 1,790 1,969 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UPAF
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(各色)
ブラケット ガラス繊維強化ナイロン6(各色)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理

特長

  • 19インチラックに適した寸法です。
  • 全商品に取りつけ用のタッピンねじが付属しています。
  • 品番の末尾記号により、パイプおよびブラケットの色を選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK アルマイト処理(黒) つや消し黒

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります

よく見られている記事