寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lf | H | A | D | L3 | L1 | L2 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URF-30-400-AL | M8 | 15 | 90 | 30 | 22 | 440 | 400 | 360 | 480 | 340 | 1000 | AL | M8×16 | 15,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-400-BK | M8 | 15 | 90 | 30 | 22 | 440 | 400 | 360 | 480 | 340 | 1000 | BK | M8×16 | 15,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-400-ES | M8 | 15 | 90 | 30 | 22 | 440 | 400 | 360 | 480 | 340 | 1000 | ES | M8×16 | 15,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-500-AL | M8 | 15 | 94 | 30 | 22 | 540 | 500 | 460 | 580 | 450 | 1000 | AL | M8×16 | 15,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-500-BK | M8 | 15 | 94 | 30 | 22 | 540 | 500 | 460 | 580 | 450 | 1000 | BK | M8×16 | 15,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-500-ES | M8 | 15 | 94 | 30 | 22 | 540 | 500 | 460 | 580 | 450 | 1000 | ES | M8×16 | 15,300 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-600-AL | M8 | 15 | 98 | 30 | 22 | 640 | 600 | 560 | 680 | 550 | 1000 | AL | M8×16 | 16,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-600-BK | M8 | 15 | 98 | 30 | 22 | 640 | 600 | 560 | 680 | 550 | 1000 | BK | M8×16 | 16,400 | CAD | カート | 非在庫品 |
URF-30-600-ES | M8 | 15 | 98 | 30 | 22 | 640 | 600 | 560 | 680 | 550 | 1000 | ES | M8×16 | 16,400 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
URF-AL/URF-ES | URF-BK | |
---|---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
カバーキャップ | ナイロン6(各色) | ナイロン6(つや消し黒) |
ブラケット | アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
-
パイプ材質は2種類。
URF----アルミニウム製
URFS----ステンレス製 - 中空パイプを使用。軽量です。
- URFは品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。
末尾記号 | パイプ | ブラケット・カバーキャップ |
---|---|---|
AL | アルマイト処理(シルバー) | つや消し黒 |
ES | アルマイト処理(シルバー) | つや消しシルバー |
BK | 静電塗装(つや消し黒) | つや消し黒 |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- ねじ付属サービス価格
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M8 | 240 |
*1: チューブラアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。