単位 : mm
品番 | M | Lf | H | A | D | L3 | L1 | L2 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URFS-30-400 | M8 | 15 | 90 | 30 | 22 | 440 | 400 | 360 | 480 | 650 | 1000 | M8×16 | 16,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
URFS-30-500 | M8 | 15 | 94 | 30 | 22 | 540 | 500 | 460 | 580 | 760 | 1000 | M8×16 | 17,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
URFS-30-600 | M8 | 15 | 98 | 30 | 22 | 640 | 600 | 560 | 680 | 860 | 1000 | M8×16 | 17,800 | CAD | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
URFS | |
---|---|
パイプ | SUS304 研磨 |
カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) |
ブラケット | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
ねじの呼び | 価格(円)*1 |
---|---|
M8 | 240 |
*1: チューブラアーチ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。
鍋屋バイテック会社コンタクトセンター
受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて