• 取っ手

UFCS

ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

Stainless Steel Cabinet Tubular Pull

形状図

UFCSステンレスキャビネットチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M Lm H h D B L L1 A L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UFCS-20-180 M8 15.5 58 35 28 48 200 180 20 142 220 500 3,690 CAD カート 非在庫品
UFCS-20-200 M8 15.5 58 35 28 48 220 200 20 162 233 500 3,770 CAD カート 在庫品
UFCS-20-250 M8 15.5 58 35 28 48 270 250 20 212 266 500 3,910 CAD カート 非在庫品
UFCS-20-300 M8 15.5 58 35 28 48 320 300 20 262 299 500 4,160 CAD カート 非在庫品
UFCS-20-350 M8 15.5 58 35 28 48 370 350 20 312 332 500 4,380 CAD カート 在庫品
UFCS-20-400 M8 15.5 58 35 28 48 420 400 20 362 365 500 4,550 CAD カート 非在庫品
UFCS-30-300 M10 20.5 78 45 38 57 324 300 30 254 500 500 6,010 CAD カート 非在庫品
UFCS-30-350 M10 20.5 78 45 38 57 374 350 30 304 550 500 6,260 CAD カート 非在庫品
UFCS-30-400 M10 20.5 78 45 38 57 424 400 30 354 600 500 6,470 CAD カート 非在庫品
UFCS-30-500 M10 20.5 78 45 38 57 524 500 30 454 700 500 7,060 CAD カート 非在庫品
UFCS-30-600 M10 20.5 78 45 38 57 624 600 30 554 800 500 7,590 CAD カート 在庫品
UFCS-30-700 M10 20.5 78 45 38 57 724 700 30 654 900 500 8,140 CAD カート 非在庫品
UFCS-30-1000 M10 20.5 78 45 38 57 1024 1000 30 954 1150 500 10,900 CAD カート 非在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UFCS
パイプ SUS304
ブラケット ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
六角穴付きボルト SUS304
ナット SUS304
座金 SUS304

特長

  • 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
  • パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
  • 前面取りつけタイプ。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • 全商品に取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。

関連商品

UFCSと同形状でアルミニウム製のUFCがあります。
UFC

UFCSステンレスキャビネットチューブラ取っ手


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事